1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โฟโต้ไมโครเซ็นเซอร์ชนิดสะท้อนกลับพร้อมเลนส์ [EE-SPZ-A]

OMRON PHOTOELECTRIC SENSOR

โฟโต้ไมโครเซ็นเซอร์ชนิดสะท้อนกลับพร้อมเลนส์ [EE-SPZ-A]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,281.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สามารถตรวจจับชิ้นงานอย่างมีความเสถียรด้วยชนิดไฟกระแสสลับ (Modulated) ชนิดสะท้อนกลับพร้อมเลนส์

[คุณสมบัติ]
· วิธีการส่งกระแสสลับ (Modulated) ที่ต่อต้านแสงรบกวนโดยรอบ
· ไฟส่งสัญญาณที่สะดวกต่อการปรับและตรวจสอบการทำงาน
· ช่วงแรงดันไฟเลี้ยง จาก DC5 ถึง 24 V
· สามารถเชื่อมต่อกับตัวควบคุมที่สามารถโปรแกรมได้
· เป็นคอนเนคเตอร์ที่เชื่อมต่อสะดวกแม้ว่าจะซ่อมบำรุงอยู่ก็ตาม

รหัสสินค้า
EE-SPZ401-A SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,281.00

฿ 769.75

OMRON PHOTOELECTRIC SENSOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ประเภท ใยแก้วนำแสง ระยะตรวจจับ(มิลลิเมตร) 200 ความกว้างสูงสุดส่วนหัว(มิลลิเมตร) 26
ความสูงสูงสุดส่วนหัว(มิลลิเมตร) 26 ความลึก สูงสุดส่วนหัว(มิลลิเมตร) 7.4 วิธิการตรวจจับ ประเภทสะท้อนกลับ
วิธีการเรืองแสง ไฟกระแสสลับ (Modulated) (แสงอินฟราเรด) โหมด การ โหมด เมื่อไฟเข้า - ON โหมด เอาต์พุต เอาท์พุตแรงดันไฟฟ้า NPN
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดของคอนเนคเตอร์ (ไม่สามารถบัดกรีได้) โหมด ไฟแสดงสถานะ ไฟส่องสว่าง (สีแดง) แผ่นสลิท / ความกว้าง(มิลลิเมตร)
สเปค สายไฟ ความยาว สายไฟ(มิลลิเมตร) ร่องลึก(มิลลิเมตร)
โครงสร้างการป้องกัน IP50 รูป รูปแบบ ติดตั้ง ระหว่างแอมป์(มิลลิเมตร)
บังคับ ท่อเหล็ก(φ) ประเภทรายละเอียด

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EE-SPZ401-A ในชุด โฟโต้ไมโครเซ็นเซอร์ชนิดสะท้อนกลับพร้อมเลนส์ [EE-SPZ-A]