1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดอุปกรณ์ใยแก้วนำแสง [E32] (รหัสสินค้า)

OMRON FIBER SENSOR

ชุดอุปกรณ์ใยแก้วนำแสง [E32]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,157.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชุดอุปกรณ์ใยแก้วนำแสงสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
[คุณสมบัติ]
· ชนิดมาตรฐาน มีรูปร่างหลากหลายแบบ สำหรับใช้ในพื้นที่ติดตั้งประเภทต่าง ๆ
· ชนิดที่มีความทนทานต่อสิ่งแวดล้อม ที่สามารถใช้ได้ในสภาพแวดล้อมหลากหลายแบบ
· ชนิดที่เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจจับที่ซึ่งใช้เทคโนโลยีแสงเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือในการตรวจจับ

รหัสสินค้า
E32-LD11 2M SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ วิธิการตรวจจับ รูปทรง หัว ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน ระยะตรวจจับ
(มิลลิเมตร)
ขนาดเล็กที่สุดที่ตรวจจับได้
(Ø)
วิธิการตรวจจับชนิดสะท้อนแสง สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน อุณหภูมิใช้งานแวดล้อม
(°ค)
รัศมีการดัดงอ
(มิลลิเมตร)
ประเภท ผลิตภัณฑ์ ขนาด หัว ตรวจจับ (ชนิดสกรู)
(มิลลิเมตร)
ขนาด หัว ตรวจจับ (ทรงกระบอก)
(มิลลิเมตร)
เส้นใยยาว
(ม.)
รูปทรง (คาน) สเปค รายละเอียดระยะตรวจจับ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง แกนแสง ลำแสง (วัตถุตรวจจับต่ำสุด) ทิศทางการตรวจจับ ขนาดแขนเสื้อ บันทึก

฿ 1,176.00

฿ 881.53

OMRON FIBER SENSOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -วัตถุทึบแสงสะท้อนแสงย้อนยุคชนิดสกรูเครื่องขยายสัญญาน ชนิดแยก3600.03-มาตรฐาน-40~ 7025-M6-2--360----

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ไฟเบอร์ยูนิต

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E32-LD11 2M ในชุด ชุดอุปกรณ์ใยแก้วนำแสง [E32]

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
E32-A03-1 2M
E32-A04 2M
E32-A04-1 2M
E32-LD11N 2M
E32-LD11R 2M
E32-LR11NP 2M
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ วิธิการตรวจจับ รูปทรง หัว ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน ระยะตรวจจับ
(มิลลิเมตร)
ขนาดเล็กที่สุดที่ตรวจจับได้
(Ø)
วิธิการตรวจจับชนิดสะท้อนแสง สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน อุณหภูมิใช้งานแวดล้อม
(°ค)
รัศมีการดัดงอ
(มิลลิเมตร)
ประเภท ผลิตภัณฑ์ ขนาด หัว ตรวจจับ (ชนิดสกรู)
(มิลลิเมตร)
ขนาด หัว ตรวจจับ (ทรงกระบอก)
(มิลลิเมตร)
เส้นใยยาว
(ม.)
รูปทรง (คาน) สเปค รายละเอียดระยะตรวจจับ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง แกนแสง ลำแสง (วัตถุตรวจจับต่ำสุด) ทิศทางการตรวจจับ ขนาดแขนเสื้อ บันทึก

฿ 13,068.00

1 ชิ้น 45 วัน -เวเฟอร์[โปร่งใส] ผ่านประเภทลำแสง[แบบเหลี่ยม] ชนิดแบนเครื่องขยายสัญญาน ชนิดแยก17800.1-มาตรฐาน-40~ 7010---2--1780----

฿ 10,946.00

1 ชิ้น 5 วัน -เวเฟอร์[โปร่งใส] ผ่านประเภทลำแสง[แบบเหลี่ยม] ทรงสี่เหลี่ยมเครื่องขยายสัญญาน ชนิดแยก6800.1-มาตรฐาน-40~ 7010---2--6801.2---

฿ 11,529.00

1 ชิ้น 5 วัน -เวเฟอร์[โปร่งใส] ผ่านประเภทลำแสง[แบบเหลี่ยม] ชนิดแบนเครื่องขยายสัญญาน ชนิดแยก6800.1-มาตรฐาน-40~ 7010---2--6801.2---

฿ 3,080.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -วัตถุทึบแสงสะท้อนแสงย้อนยุคชนิดสกรูเครื่องขยายสัญญาน ชนิดแยก3500.03-มาตรฐาน-40~ 702-M6-2--350---เส้นใยแบบยืดหยุ่น

฿ 1,962.00

1 ชิ้น 5 วัน -วัตถุทึบแสงสะท้อนแสงย้อนยุคชนิดสกรูเครื่องขยายสัญญาน ชนิดแยก3500.03-มาตรฐาน-40~ 701-M6-2--350---เส้นใยแบบยืดหยุ่น

฿ 6,580.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -วัตถุโปร่งใสสะท้อนแสงย้อนยุคชนิดสกรูเครื่องขยายสัญญาน ชนิดแยก1200--มาตรฐาน-40~ 702-M6-2-มีฟังก์ชัน MSR1200---เส้นใยแบบยืดหยุ่น