1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โช้คกันกระแทกแบบปรับได้ขนาดใหญ่ (รหัสสินค้า)

SHOCK ABSORBER

โช้คกันกระแทกแบบปรับได้ขนาดใหญ่
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,565.37/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โช้คกันกระแทกแบบปรับได้ขนาดใหญ่ แบบมาตรฐานที่สามารถใช้งานได้หลากหลาย *ข้อมูล CAD สำหรับผลิตภัณฑ์ซีรี่ส์นี้อยู่ในระหว่างการแก้ไข ข้อมูลนี้จะเผยแพร่ทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์

รหัสสินค้า
OEMXT1.5MX2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานระยะเคลื่อนที่ S
(มิลลิเมตร)
สกรูติดตั้งที่ระบุ M สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] พลังงานดูดซึมสูงสุด
(J)
ความเร็วการชนสูงสุด
(นางสาว)
ความยาวเต็มตัว A
(มิลลิเมตร)
มวล เท่ากัน
(kgf)
แรงกระแทกสูงสุด
(N)
พลังสปริงสำหรับการกลับมา
(N)
รอบการทำงานสูงสุด
(รอบ / นาที)
OD D
(Ø)
พลังงานดูดซับสูงสุดต่อชั่วโมง
(J / นาที)

฿ 8,921.52

SHOCK ABSORBER 1 ชิ้น 3 วัน 1050M42428503.51951800020000803582783

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวเครื่องหลัก/ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง ตัวเครื่อง หลัก การก่อสร้าง ประเภท แบบปรับได้ ใช้ออริฟิส หลาย ออริฟิส
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน วัสดุของตัวเครื่อง เหล็กกล้า ความเร็วการชนขั้นต่ำ(นางสาว) 0.3
ระดับการเยื้องศูนย์เชิงมุมที่ยอมรับได้(องศา) 5 ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: +80