(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โช้คซับแรงกระแทกมาตรฐานที่มีช่วงการใช้งานกว้าง *ข้อมูล CAD สำหรับซีรีส์นี้กำลังได้รับการแก้ไข ข้อมูลจะพร้อมใช้งานทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์
รหัสสินค้า |
---|
ECOOEM0.25MB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ระยะเคลื่อนที่ S (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียวสกรูติดตั้งM | สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] | พลังงานดูดซึมสูงสุด (J) | ใช้ออริฟิส | ความยาวเต็ม (มิลลิเมตร) | มวล เท่ากัน (kgf) | แรงกระแทกสูงสุด (N) | อุปกรณ์แหล่งจ่าย สปริง เพื่อกลับมา (N) | รอบการทำงานสูงสุด (รอบ / นาที) | OD D (Ø) | พลังงานดูดซับสูงสุดต่อชั่วโมง (J / นาที) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,442.75 | END SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | M14 | 14 | 5.9 | ออริฟิส เดียว | 92 | 43 | 960 | 7.5 | 56 | 14 | 331 |
กำลังโหลด …
ตัวผลิตภัณฑ์/ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง | ตัวเครื่อง หลัก | การก่อสร้าง | ประเภท แบบปรับได้ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กกล้า | ความเร็วการชนสูงสุด(นางสาว) | 3.3 | ความเร็วการชนขั้นต่ำ(นางสาว) | 0.3 |
ระดับการเยื้องแกนเชิงมุมที่ยอมรับได้(องศา) | 5 | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: +80 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง