1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลอกสวมหยุดชนิด SC

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ปลอกสวมหยุดชนิด SC
  • ปลอกสวมหยุดชนิด SC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 83.85/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ปลอกสวมหยุดสำหรับการปรับสโตรคของโช้คซับแรงกระแทก
[คุณสมบัติ]
· ป้องกันการวางตำแหน่งผิดและการลงไปถึงจุดต่ำสุดของโช้คซับแรงกระแทก
[การใช้งาน]
· สำหรับการปรับสโตรคของโช้คซับแรงกระแทกและป้องกันการลดไปถึงจุดต่ำสุด

รหัสสินค้า
SC-M10X1.0-L10
SC-M10X1.0-L16
SC-M10X1.0-L19
SC-M12X1.0
SC-M14X1.5
SC-M20X1.5
SC-M36X1.5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียวสกรูติดตั้งM สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] พิทช์
(Pich)
ขนาด
(ขนาด)

฿ 111.17

END SHOCK ABSORBER 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10M1010-10

฿ 83.85

END SHOCK ABSORBER 1 ชิ้น 7 วัน 10M1010-16

฿ 133.33

END SHOCK ABSORBER 1 ชิ้น 7 วัน 10M1010-19

฿ 150.00

END SHOCK ABSORBER 1 ชิ้น 3 วัน 10M1212--

฿ 96.55

END SHOCK ABSORBER 1 ชิ้น 48 วัน 10M14141.5-

฿ 164.14

END SHOCK ABSORBER 1 ชิ้น 7 วัน 10M2020--

฿ 518.82

END SHOCK ABSORBER 1 ชิ้น 9 วัน 10M3636--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวผลิตภัณฑ์/ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง วัสดุของตัวเครื่อง เหล็กกล้า

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: ควรติดตั้งผลิตภัณฑ์อย่างไร?
ตอบ: เซ็ตด้านหน้าของปลายสโตรคอย่างน้อย 1 มม.