(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
*ข้อมูล CAD สำหรับซีรีส์นี้อยู่ระหว่างการแก้ไข ข้อมูลจะพร้อมใช้งานทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์
[คุณสมบัติ]
โช้คซับแรงกระแทกขนาดใหญ่ชนิดคงที่ที่รองรับพลังงานสูง
รหัสสินค้า |
---|
PMXT2150M-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ระยะเคลื่อนที่ S (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียวสกรูติดตั้งM | สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] | พลังงานดูดซึมสูงสุด (J) | ความเร็วการชนสูงสุด (นางสาว) | ความเร็วการชนขั้นต่ำ (นางสาว) | ความยาวเต็ม (มิลลิเมตร) | มวล เท่ากัน (kgf) | แรงกระแทกสูงสุด (N) | อุปกรณ์แหล่งจ่าย สปริง เพื่อกลับมา (N) | รอบการทำงานสูงสุด (รอบ / นาที) | OD D (Ø) | พลังงานดูดซับสูงสุดต่อชั่วโมง (J / นาที) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 23,515.00 | END SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 150 | M64 | 64 | 5650 | 3.57 | 0.46 | 456 | 1800 | 60500 | 285 | 1 | 64 | 7016 |
กำลังโหลด …
ตัวผลิตภัณฑ์/ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง | ตัวเครื่อง หลัก | การก่อสร้าง | ชนิดอยู่กับที่ | ใช้ออริฟิส | หลาย ออริฟิส |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กกล้า | ระดับการเยื้องแกนเชิงมุมที่ยอมรับได้(องศา) | 5 |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: +80 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PMXT2150M-1 ในชุด โช้คซับแรงกระแทก ขนาดใหญ่แบบคงที่
รหัสสินค้า |
---|
PMXT1525M-3 |
PMXT1550M-1 |
PMXT1550M-2 |
PMXT1550M-3 |
PMXT2150M-2 |
PMXT2150M-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ระยะเคลื่อนที่ S (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียวสกรูติดตั้งM | สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] | พลังงานดูดซึมสูงสุด (J) | ความเร็วการชนสูงสุด (นางสาว) | ความเร็วการชนขั้นต่ำ (นางสาว) | ความยาวเต็ม (มิลลิเมตร) | มวล เท่ากัน (kgf) | แรงกระแทกสูงสุด (N) | อุปกรณ์แหล่งจ่าย สปริง เพื่อกลับมา (N) | รอบการทำงานสูงสุด (รอบ / นาที) | OD D (Ø) | พลังงานดูดซับสูงสุดต่อชั่วโมง (J / นาที) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,365.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 25 | M45 | 45 | 367 | 1.07 | 0.07 | 144 | 2500 | 29000 | 68 | 5 | 45 | 2100 | ||
฿ 11,776.66 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 50 | M45 | 45 | 735 | 3.55 | 0.33 | 195 | 400 | 29000 | 80 | 3 | 45 | 2766 | ||
฿ 13,267.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 50 | M45 | 45 | 735 | 1.96 | 0.16 | 195 | 1300 | 29000 | 80 | 3 | 45 | 2766 | ||
฿ 11,776.66 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 50 | M45 | 45 | 735 | 1.07 | 0.07 | 195 | 5400 | 29000 | 80 | 3 | 45 | 2766 | ||
฿ 23,515.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 150 | M64 | 64 | 5650 | 2.57 | 0.24 | 456 | 6000 | 60500 | 285 | 1 | 64 | 7016 | ||
฿ 23,515.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 150 | M64 | 64 | 5650 | 1.35 | 0.11 | 456 | 27000 | 60500 | 285 | 1 | 64 | 7016 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง