1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โช้คซับแรงกระแทก ขนาดใหญ่แบบคงที่ (รหัสสินค้า)

END SHOCK ABSORBER

โช้คซับแรงกระแทก ขนาดใหญ่แบบคงที่
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11,365.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

*ข้อมูล CAD สำหรับซีรีส์นี้อยู่ระหว่างการแก้ไข ข้อมูลจะพร้อมใช้งานทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์

[คุณสมบัติ]
โช้คซับแรงกระแทกขนาดใหญ่ชนิดคงที่ที่รองรับพลังงานสูง

รหัสสินค้า
PMXT2100M-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานระยะเคลื่อนที่ S
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียวสกรูติดตั้งM สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] พลังงานดูดซึมสูงสุด
(J)
ความเร็วการชนสูงสุด
(นางสาว)
ความเร็วการชนขั้นต่ำ
(นางสาว)
ความยาวเต็ม
(มิลลิเมตร)
มวล เท่ากัน
(kgf)
แรงกระแทกสูงสุด
(N)
อุปกรณ์แหล่งจ่าย สปริง เพื่อกลับมา
(N)
รอบการทำงานสูงสุด
(รอบ / นาที)
OD D
(Ø)
พลังงานดูดซับสูงสุดต่อชั่วโมง
(J / นาที)

฿ 21,903.33

END SHOCK ABSORBER 1 ชิ้น ขอราคา 10100M646437292.570.253284000605001601646000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวผลิตภัณฑ์/ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง ตัวเครื่อง หลัก การก่อสร้าง ชนิดอยู่กับที่ ใช้ออริฟิส หลาย ออริฟิส
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน วัสดุของตัวเครื่อง เหล็กกล้า ระดับการเยื้องแกนเชิงมุมที่ยอมรับได้(องศา) 5
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: +80

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PMXT2100M-2 ในชุด โช้คซับแรงกระแทก ขนาดใหญ่แบบคงที่

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
PMXT1550M-1
PMXT1550M-2
PMXT1550M-3
PMXT2100M-3
PMXT2150M-1
PMXT2150M-2
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานระยะเคลื่อนที่ S
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียวสกรูติดตั้งM สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] พลังงานดูดซึมสูงสุด
(J)
ความเร็วการชนสูงสุด
(นางสาว)
ความเร็วการชนขั้นต่ำ
(นางสาว)
ความยาวเต็ม
(มิลลิเมตร)
มวล เท่ากัน
(kgf)
แรงกระแทกสูงสุด
(N)
อุปกรณ์แหล่งจ่าย สปริง เพื่อกลับมา
(N)
รอบการทำงานสูงสุด
(รอบ / นาที)
OD D
(Ø)
พลังงานดูดซับสูงสุดต่อชั่วโมง
(J / นาที)

฿ 11,776.66

1 ชิ้น ขอราคา 1050M45457353.550.3319540029000803452766

฿ 13,267.00

1 ชิ้น ขอราคา 1050M45457351.960.16195130029000803452766

฿ 11,776.66

1 ชิ้น ขอราคา 1050M45457351.070.07195540029000803452766

฿ 21,903.33

1 ชิ้น ขอราคา 10100M646437291.350.1132818000605001601646000

฿ 23,515.00

1 ชิ้น ขอราคา 10150M646456503.570.464561800605002851647016

฿ 23,515.00

1 ชิ้น ขอราคา 10150M646456502.570.244566000605002851647016