1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ ชนิดแบน [TL-W] (รหัสสินค้า)

Laserdisplacementsensors

พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ ชนิดแบน [TL-W]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,296.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชนิดแบนแบบมาตรฐาน มีให้เลือกหลายแบบ
[คุณสมบัติ]
· ความหนา 6 มม. และระยะตรวจจับ 3 มม. (รุ่น TL-W3MC1)
· นอกจากนี้ ในซีรีส์ยังมีรุ่นอะลูมิเนียมดายคาสด้วย

รหัสสินค้า
TL-W1R5MC1-R 2M SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะตรวจจับ L1 [การจำแนก]
(มิลลิเมตร)
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มีชิลด์/ ไม่มีชิลด์ ทิศทางการตรวจจับ วัสดุเคส ความลึกส่วนหัว (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
ความลึกส่วนหัว
(มิลลิเมตร)
ขนาดและความกว้างของหัวตรวจจับ (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
ขนาดและความกว้างของหัวตรวจจับ
(มิลลิเมตร)
ขนาดและความสูงของหัวตรวจจับ (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
ขนาดและความสูงของหัวตรวจจับ
(มิลลิเมตร)
มาตรฐานที่ได้มา ประเภท ประเภท อุปกรณ์แหล่งจ่าย โหมด เอาต์พุต โหมด การ โหมด วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ การจัดเรียง ขาพินคอนเนคเตอร์ ความยาว สายไฟ
(ม.)
ประเภท เครื่องวัดความถี่ แตกต่างกัน สเปค สายไฟ ฟังก์ชั่นที่มีให้ เครื่องขยายสัญญาน รวม / หัว ระยะการตรวจจับรายละเอียด L1
(มิลลิเมตร)

฿ 3,034.23

฿ 1,633.93

Laserdisplacementsensors 1 ชิ้น 50 วัน ถึง 2มาตรฐาน / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็นประเภทที่ไม่ใช่ โล่กำบัง[การตรวจจับ พื้นผิว ด้านข้าง] พื้นผิว ด้านบน[เรซิ่น ABS] ABS ทนความร้อน20.1 ถึง 30255.1 ถึง 1085.1 ถึง 105.5CE / IECDC 3 สาย ชนิดแบนไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สายขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPNNOคอนเนคเตอร์รุ่นพรีไวร์ (สายโรบอท)2มาตรฐานสายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀2.9, 3 แกน1.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ทรงสี่เหลี่ยม วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ โลหะแม่เหล็ก วัสดุพื้นผิวตรวจจับ ABS ทนความร้อน
เครื่องขยายสัญญาน เครื่องขยายสัญญาน แบบฝัง โครงสร้างการป้องกัน (IEC) IP67 แรงดันไฟเลี้ยง 12-24 VDC

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TL-W1R5MC1-R 2M ในชุด พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ ชนิดแบน [TL-W]

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
TL-W1R5MB1 2M
TL-W1R5MC1
TL-W1R5MC1 2M
TL-W1R5MC15 2M
TL-W20ME1 2M
TL-W20ME2 2M
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะตรวจจับ L1 [การจำแนก]
(มิลลิเมตร)
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มีชิลด์/ ไม่มีชิลด์ ทิศทางการตรวจจับ วัสดุเคส ความลึกส่วนหัว (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
ความลึกส่วนหัว
(มิลลิเมตร)
ขนาดและความกว้างของหัวตรวจจับ (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
ขนาดและความกว้างของหัวตรวจจับ
(มิลลิเมตร)
ขนาดและความสูงของหัวตรวจจับ (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
ขนาดและความสูงของหัวตรวจจับ
(มิลลิเมตร)
มาตรฐานที่ได้มา ประเภท ประเภท อุปกรณ์แหล่งจ่าย โหมด เอาต์พุต โหมด การ โหมด วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ การจัดเรียง ขาพินคอนเนคเตอร์ ความยาว สายไฟ
(ม.)
ประเภท เครื่องวัดความถี่ แตกต่างกัน สเปค สายไฟ ฟังก์ชั่นที่มีให้ เครื่องขยายสัญญาน รวม / หัว ระยะการตรวจจับรายละเอียด L1
(มิลลิเมตร)

฿ 1,350.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ถึง 2มาตรฐาน / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็นประเภทที่ไม่ใช่ โล่กำบังพื้นผิว ด้านหน้า[เรซิ่น ABS] ABS ทนความร้อน20.1 ถึง 30255.1 ถึง 1085.1 ถึง 105.5CEชนิดแบนไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สายเอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ PNPNOชนิดพรีไวร์2มาตรฐานสายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀2.9, 3 แกน1.5

฿ 2,582.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -มาตรฐาน / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็นประเภทที่ไม่ใช่ โล่กำบัง[การตรวจจับ พื้นผิว ด้านข้าง] พื้นผิว ด้านบน[เรซิ่น ABS] ABS ทนความร้อน-------DC 3 สาย ชนิดแบนไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สายขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPNNOชนิดพรีไวร์-2-สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀4, 3 แกน-1.5

฿ 1,657.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ถึง 2มาตรฐาน / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็นประเภทที่ไม่ใช่ โล่กำบัง[การตรวจจับ พื้นผิว ด้านข้าง] พื้นผิว ด้านบน[เรซิ่น ABS] ABS ทนความร้อน20.1 ถึง 30255.1 ถึง 1085.1 ถึง 105.5IEC / CEDC 3 สาย ชนิดแบนไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สายขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPNNOชนิดพรีไวร์2มาตรฐานสายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀2.9, 3 แกน1.5

฿ 2,162.00

1 ชิ้น 45 วัน ถึง 2มาตรฐาน / การ เสริมแรง ทนน้ำมันประเภทที่ไม่ใช่ โล่กำบัง[การตรวจจับ พื้นผิว ด้านข้าง] พื้นผิว ด้านข้าง[เรซิ่น ABS] ABS ทนความร้อน20.1 ถึง 30255.1 ถึง 1085.1 ถึง 105.5IEC / CEDC 3 สาย ชนิดแบนไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สายDC 3 สาย (NPN)NOชนิดพรีไวร์-2ความถี่ที่แตกต่างกันสายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀2.9, 3 แกน--1.5

฿ 2,766.00

1 ชิ้น 5 วัน ถึง 20มาตรฐาน / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็นประเภทที่ไม่ใช่ โล่กำบัง[การตรวจจับ พื้นผิว ด้านข้าง] พื้นผิว ด้านบน[เรซิ่น ABS] ABS ทนความร้อน50.1 ถึง 605330.1 ถึง 404020.1 ถึง 3023IEC / CEDC 3 สาย ชนิดแบนไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สายเอาต์พุตแรงดันไฟฟ้า/กระแสไฟฟ้า NPNNOชนิดพรีไวร์2มาตรฐานสายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀6, 3 แกน20

฿ 2,754.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ถึง 20มาตรฐาน / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็นประเภทที่ไม่ใช่ โล่กำบัง[การตรวจจับ พื้นผิว ด้านข้าง] พื้นผิว ด้านบน[เรซิ่น ABS] ABS ทนความร้อน50.1 ถึง 605330.1 ถึง 404020.1 ถึง 3023IEC / CEDC 3 สาย ชนิดแบนไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สายเอาต์พุตแรงดันไฟฟ้า/กระแสไฟฟ้า NPNNCชนิดพรีไวร์① สีน้ำตาล + V, ② เอาต์พุตควบคุมสีดำ, ③ สีน้ำเงิน 0 V2มาตรฐานสายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀6, 3 แกน20