(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ชนิดแบน มีความหนา 10 มม.
· ชนิดแบน พื้นที่มีประสิทธิภาพ (เครื่องขยายสัญญานในตัว ความหนา 10 มม.)
· สามารถติดตั้งโดยตรงบนพื้นผิวโลหะได้
รหัสสินค้า |
---|
E2K-F10MC1 2M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ทิศทางการตรวจจับ | โครงสร้างการป้องกัน (IEC) | โหมด เอาต์พุต | โหมด การ โหมด | การจัดเรียง ขาพินคอนเนคเตอร์ | ความยาว สายไฟ (ม.) | ประเภท เครื่องวัดความถี่ แตกต่างกัน | สเปค สายไฟ | ฟังก์ชั่นที่มีให้ | เครื่องขยายสัญญาน รวม / หัว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,343.00 ฿ 1,345.12 | OMRONPROXIMITYSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มาตรฐาน / ทนความเย็น | [การตรวจจับ พื้นผิว ด้านข้าง] พื้นผิว ด้านบน | IP66 | ขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPN | NO | — | 2 | มาตรฐาน | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀2.9, 3 แกน | — | — |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ทรงสี่เหลี่ยม | ระยะตรวจจับ L1 [การจำแนก](มิลลิเมตร) | ถึง 10 | วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ | ตัวนำ และอิเล็กทริก |
---|---|---|---|---|---|
มีชิลด์/ ไม่มีชิลด์ | ประเภทที่ไม่ใช่ โล่กำบัง | วัสดุเคส | ABS ทนความร้อน | วัสดุพื้นผิวตรวจจับ | ABS ทนความร้อน |
เครื่องขยายสัญญาน | เครื่องขยายสัญญาน แบบฝัง | ความลึกส่วนหัว (ช่วง)(มิลลิเมตร) | 10 ถึง 20 | ความลึกส่วนหัว(มิลลิเมตร) | 20 |
ขนาดและความกว้างของหัวตรวจจับ (ช่วง)(มิลลิเมตร) | 40.1 ถึง | ขนาดและความกว้างของหัวตรวจจับ(มิลลิเมตร) | 50 | ขนาดและความสูงของหัวตรวจจับ (ช่วง)(มิลลิเมตร) | 10.1 ถึง 20 |
ขนาดและความสูงของหัวตรวจจับ(มิลลิเมตร) | 10.1 | มาตรฐานที่ได้มา | CE / IEC | ประเภท | ประเภทความจุไฟฟ้าสถิต ชนิดแบน |
ประเภท อุปกรณ์แหล่งจ่าย | ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สาย | แรงดันไฟเลี้ยง | 12-24 VDC | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ชนิดพรีไวร์ |
ระยะการตรวจจับรายละเอียด L1(มิลลิเมตร) | 10 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E2K-F10MC1 2M ในชุด พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์ ชนิดแฟลท คาปาซิทีฟ [E2K-F]
รหัสสินค้า |
---|
E2K-F10MC1 5M |
E2K-F10MC1-A 2M |
E2K-F10MC2 2M |
E2K-F10MC2-A 2M |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ทิศทางการตรวจจับ | โครงสร้างการป้องกัน (IEC) | โหมด เอาต์พุต | โหมด การ โหมด | การจัดเรียง ขาพินคอนเนคเตอร์ | ความยาว สายไฟ (ม.) | ประเภท เครื่องวัดความถี่ แตกต่างกัน | สเปค สายไฟ | ฟังก์ชั่นที่มีให้ | เครื่องขยายสัญญาน รวม / หัว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,329.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มาตรฐาน | [การตรวจจับ พื้นผิว ด้านข้าง] พื้นผิว ด้านข้าง | IP66 | DC 3 สาย (NPN) | NO | - | 5 | - | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀2.9, 3 แกน | - | - | ||
฿ 3,093.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มาตรฐาน / ทนความเย็น | [การตรวจจับ พื้นผิว ด้านข้าง] พื้นผิว ด้านบน | IP64 | ขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPN | NO | — | 2 | มาตรฐาน | — | — | — | ||
฿ 2,168.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | มาตรฐาน / ทนความเย็น | [การตรวจจับ พื้นผิว ด้านข้าง] พื้นผิว ด้านบน | IP66 | ขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPN | NC | — | 2 | มาตรฐาน | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀2.9, 3 แกน | — | — | ||
฿ 3,086.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | มาตรฐาน | [การตรวจจับ พื้นผิว ด้านข้าง] พื้นผิว ด้านข้าง | IP64 | DC 3 สาย (NPN) | NC | - | 2 | มาตรฐาน | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀2.9, 3 แกน | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง