(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โบลท์สำหรับปรับระดับ ส่วนปลายมีรูปทรงกลม จึงปรับมุมกับเพลทปรับระดับได้อย่างอิสระ
[คุณสมบัติ]
· ส่วนปลายมีรูปทรงกลม จึงปรับมุมกับเพลทปรับระดับได้อย่างอิสระ
รหัสสินค้า |
---|
LBNS-A12 |
LBNS-A20 |
LBT-A16 |
LBT-A20 |
LBT-A24 |
LBTN-A12 |
LBTN-A16 |
LBTN-A20 |
LBTS-A16 |
LBTS-A24 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ สกรู | กระบวนการเตรียมผิว ของ เกลียว | วัสดุ ตัวเครื่อง | กระบวนการเตรียมผิว ตัวเครื่อง หลัก | ขนาดเกลียว ของ เกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,023.31 | NBY JACK | 1 ชิ้น | 4 วัน | SUS303 | - | SUS303 | - | M12x1.75 | 136 | ||
฿ 1,357.26 | NBY JACK | 1 ชิ้น | 17 วัน | SUS303 | - | SUS303 | - | M20x2.5 | 136 | ||
฿ 357.36 | NBY JACK | 1 ชิ้น | 3 วัน | S45C | ชุบนิกเกิล | S45C | ชุบนิกเกิล | M16x1.5 | 100 | ||
฿ 421.70 | JACK | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | S45C | ชุบนิกเกิล | S45C | ชุบนิกเกิล | M20x1.5 | 100 | ||
฿ 514.13 | NBY JACK | 1 ชิ้น | 3 วัน | S45C | ชุบนิกเกิล | S45C | ชุบนิกเกิล | M24x1.5 | 103 | ||
฿ 530.41 | NBY JACK | 1 ชิ้น | 3 วัน | S45C | ชุบนิกเกิล | S45C | ชุบนิกเกิล | M12x1.75 | 136 | ||
฿ 635.56 | NBY JACK | 1 ชิ้น | 3 วัน | S45C | ชุบนิกเกิล | S45C | ชุบนิกเกิล | M16x2 | 136 | ||
฿ 757.94 ฿ 471.14 | NBY JACK | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | S45C | ชุบนิกเกิล | S45C | ชุบนิกเกิล | M20x2.5 | 136 | ||
฿ 976.03 | NBY JACK | 1 ชิ้น | 4 วัน | SUS303 | - | SUS303 | - | M16x1.5 | 100 | ||
฿ 1,211.42 | NBY JACK | 1 ชิ้น | 4 วัน | SUS303 | - | SUS303 | - | M24x1.5 | 103 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง