1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พินแบบตรง (BJ721) (รหัสสินค้า)

พินแบบตรง (BJ721)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 497.06/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นี่คือส่วน การวางตำแหน่ง แบบขั้นบันได แบบตรง ขาพิน ตัวผลิตภัณฑ์หลัก: ชุบแข็ง และ การอบคืนตัว การขัดเงา การขัดเงา เงา

รหัสสินค้า
BJ721-08021SALE
BJ721-10021
BJ721-12021SALE
BJ721-14021SALE
BJ721-16021
BJ721-18021
BJ721-20021
BJ721-22021
BJ721-25021
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกด้านเข้า
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกด้านติดตั้ง
(Ø)
ขนาดเกลียว ของ เกลียว M หัว ใหญ่สูง
(มิลลิเมตร)

฿ 497.06

฿ 271.59

PINS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1085M3×0.59

฿ 543.62

PINS 1 ชิ้น 5 วัน 10107M3×0.511

฿ 583.12

฿ 352.61

PINS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10128M5×0.812

฿ 626.84

฿ 361.62

PINS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101410M5×0.813

฿ 671.25

PINS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101612M5×0.814

฿ 708.45

PINS 1 ชิ้น 7 วัน 101813M5×0.815

฿ 784.96

PINS 1 ชิ้น 5 วัน 102014M5×0.815

฿ 755.63

PINS 1 ชิ้น 7 วัน 102216M5×0.817

฿ 939.83

PINS 1 ชิ้น 7 วัน 102518M5×0.817

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงพื้นฐาน หัว รูปทรงหน้าตัดด้านเข้า แบบกลม รูปทรงปลายด้านเข้า เรียว
รูปทรงด้านเข้า กับ เกลียวใน รูปทรงด้านติดตั้ง แบบตรง (กดพอดี) กระบวนการเตรียมผิว การขัดเงา
กระบวนการอบด้วยความร้อน การชุบแข็ง และการ การอบคืนตัว วัสดุ เหล็กกล้า ประเภทเหล็กกล้า SK95
ความคลาดเคลื่อนของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกด้านเข้า H6 ความคลาดเคลื่อนของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกด้านติดตั้ง p6