1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปุ่มบิดแบบหน้าปัด 10 ตำแหน่ง (DTK) (รหัสสินค้า)

ปุ่มบิดแบบหน้าปัด 10 ตำแหน่ง (DTK)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,499.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ปุ่มบิดพลาสติกเสริมแรงพร้อมตัวชี้ตำแหน่งแบบหน้าปัด ตัวชี้ตำแหน่งมีคุณสมบัติป้องกันหยดน้ำ (ผ่านมาตรฐานระดับการป้องกัน IP67)

[คุณสมบัติ]
· เป็นไปตามข้อกำหนดของระดับการป้องกัน IP67
· ตัวชี้ตำแหน่งเป็นตัวชี้ตำแหน่งแบบหน้าปัดที่ใช้พลาสติกวิศวกรรม PD

รหัสสินค้า
DTK85L-1/10
DTK85L-1/20
DTK85R-1/10
DTK85R-1/20
DTK85R-1/30
DTK110L-1/10
DTK110L-1/20
DTK110L-1/30
DTK110R-1/10
DTK110R-1/20
DTK110R-1/30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน สเกลวัด ทิศทางการหมุน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(φ)

฿ 3,499.50

DIAL INDICATORS 1 ชิ้น 7 วัน 1010นับขึ้น: หมุนซ้าย85

฿ 3,499.50

DIAL INDICATORS 1 ชิ้น 7 วัน 1020นับขึ้น: หมุนซ้าย85

฿ 3,499.50

DIAL INDICATORS 1 ชิ้น 7 วัน 1010นับขึ้น: หมุนขวา85

฿ 3,706.32

DIAL INDICATORS 1 ชิ้น 7 วัน 1020นับขึ้น: หมุนขวา85

฿ 3,499.50

DIAL INDICATORS 1 ชิ้น 7 วัน 1030นับขึ้น: หมุนขวา85

฿ 3,960.24

DIAL INDICATORS 1 ชิ้น 7 วัน 1010นับขึ้น: หมุนซ้าย110

฿ 3,960.24

DIAL INDICATORS 1 ชิ้น 7 วัน 1020นับขึ้น: หมุนซ้าย110

฿ 3,960.24

DIAL INDICATORS 1 ชิ้น 7 วัน 1030นับขึ้น: หมุนซ้าย110

฿ 3,960.24

DIAL INDICATORS 1 ชิ้น 7 วัน 1010นับขึ้น: หมุนขวา110

฿ 3,960.24

DIAL INDICATORS 1 ชิ้น 7 วัน 1020นับขึ้น: หมุนขวา110

฿ 3,960.24

DIAL INDICATORS 1 ชิ้น 7 วัน 1030นับขึ้น: หมุนขวา110

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

TYPE_2 ไฟบอกสถานะ หมุนหมายเลข ไฟบอกสถานะ หมุน type_2 ประเภท ลูกบิด