(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ด้ามจับเป็นไปตามมาตรฐานแร็ค 19 นิ้ว
[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานชั้นวาง 19 นิ้ว (มาตรฐาน IEC)
· มือจับอลูมิเนียมโค้งมน มี 3 สีให้เลือก ได้แก่ สีธรรมชาติ สีดำ และสีเทา-ขาว
· รูปร่าง และขนาดที่จับง่าย พร้อมความน่าเชื่อถือ และความมั่นคงที่ยอดเยี่ยม
· มีทั้งแบบอลูมิเนียม และเหล็ก
[การใช้งาน]
· สามารถใช้งานได้เมื่อติดตั้งและถอดแผ่นปิดและฝาครอบ ฯลฯ
RD1-N RD1-B RD1-G
(อะลูมิเนียม)
RD5
(เหล็กกล้า)
RD6
(เหล็กกล้า)
RD1-N RD1-B
RD1-G
RD5
RD6
RD1-N RD1-B RD1-G
ดรออิ้งบอกขนาด โครงร่าง (อลูมิเนียม)
RD5 (เหล็กกล้า)
ดรออิ้งบอกขนาด โครงร่าง
RD6 (เหล็กกล้า)
ดรออิ้งบอกขนาด โครงร่าง
ธรรมชาติ | สีดำ | สีขาวอมเทา | L | U *1) | ความสูงของแผง E *2) | พิกัดน้ำหนัก (N) | น้ำหนัก (กรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
รหัสสินค้า | รหัสสินค้า | รหัสสินค้า | |||||
RD1-55N | RD1-55B | — | 55 | 2 | 88.1 | 500 | 24 |
RD1-88N | RD1-88B | RD1-88G | 88 | 3 | 132.5 | 29 | |
RD1-100N | RD1-100B | RD1-100G | 100 | 32 | |||
RD1-120N | RD1-120B | RD1-120G | 120 | 4 | 177 | 37 | |
RD1-180N | RD1-180B | RD1-180G | 180 | 5 | 221.5 | 50 | |
RD1-200N | RD1-200B | — | 200 | 54 | |||
RD1-235N | RD1-235B | — | 235 | 6 | 266 | 64 | |
RD1-250N | RD1-250B | — | 250 | 68 |
รหัสสินค้า | L | H | D1 | D | M | Lf | U *1) | ความสูงของแผง E *2) | พิกัดน้ำหนัก (N) | น้ำหนัก (กรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RD5-32S-5 | 32 | 21 | 8 | 5 | M3 × 0.5 | 6 | 1 | 44 | 1,000 | 8 |
RD5-55S-5 | 55 | 25 | 2 | 88.1 | 13 | |||||
RD5-88S-5 | 88 | 3 | 132.5 | 18 | ||||||
RD5-32S-8 | 32 | 33 | 12.5 | 8 | M4 × 0.7 | 8 | 2 | 88.1 | 28 | |
RD5-55S-8 | 55 | 38 | ||||||||
RD5-88S-8 | 88 | 3 | 132.5 | 50 | ||||||
RD5-120S-8 | 120 | 3 ถึง 4 | 132.5 ถึง 177 | 65 | ||||||
RD5-55S-10 | 55 | 41 | 15 | 10 | M5 × 0.8 | 10 | 2 | 88.1 | 67 | |
RD5-88S-10 | 88 | 3 | 132.5 | 87 | ||||||
RD5-100S-10 | 100 | 94 | ||||||||
RD5-120S-10 | 120 | 4 | 177 | 105 | ||||||
RD5-180S-10 | 180 | 5 | 221.5 | 142 | ||||||
RD5-200S-10 | 200 | 154 | ||||||||
RD5-250S-10 | 250 | 6 | 266 | 184 |
รหัสสินค้า | L | U *1) | ความสูงของแผง E *2) | พิกัดน้ำหนัก (N) | น้ำหนัก (กรัม) |
---|---|---|---|---|---|
RD6-55SP | 55 | 2 | 88.1 | 1,000 | 75 |
RD6-88SP | 88 | 3 | 132.5 | 97 | |
RD6-100SP | 100 | 105 | |||
RD6-120SP | 120 | 4 | 177 | 118 | |
RD6-180SP | 180 | 5 | 221.5 | 157 | |
RD6-200SP | 200 | 170 | |||
RD6-250SP | 250 | 6 | 266 | 203 |
รหัสสินค้า |
---|
RD1-88B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิทช์ L (มิลลิเมตร) | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | ความสูง (มิลลิเมตร) | ตัวจับชิ้นงาน หนา (มิลลิเมตร) | ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (N) | สีหลัก ตัวเครื่อง | สกรูติดตั้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง M | ตัวจับชิ้นงาน | แหวนรอง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 591.15 | HANDLES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 88 | อะลูมิเนียม | 41 | 10 | [anodize] อลูมิเนียม ซาติน | 500 | สีดำแบบด้าน | M5×0.8 | ไม่มี | มี |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ประเภท จัดวางตามที่กำหนด | ประเภทที่ปรากฏ | รูปตัว U | วิธีการติดตั้ง | เกลียวใน |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง U | แบบตรง | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ | มือจับ รูปทรง หน้าตัด | รูปทรง แบบกลม |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RD1-88B ในชุด อุปกรณ์ด้ามมือจับ (RD1, RD5, RD6)
รหัสสินค้า |
---|
RD1-120B |
RD1-120G |
RD1-120N |
RD1-88G |
RD1-88N |
RD5-100S-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิทช์ L (มิลลิเมตร) | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | ความสูง (มิลลิเมตร) | ตัวจับชิ้นงาน หนา (มิลลิเมตร) | ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (N) | สีหลัก ตัวเครื่อง | สกรูติดตั้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง M | ตัวจับชิ้นงาน | แหวนรอง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 578.73 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 120 | อะลูมิเนียม | 41 | 10 | [anodize] อลูมิเนียม ซาติน | 500 | สีดำแบบด้าน | M5×0.8 | ไม่มี | มี | ||
฿ 611.22 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 120 | อะลูมิเนียม | 41 | 10 | พ่นสีฝุ่น | 500 | เทาขาว | M5×0.8 | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 459.15 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 120 | อะลูมิเนียม | 41 | 10 | [anodize] อลูมิเนียม ซาติน | 500 | สีธรรมชาติแบบด้าน | M5×0.8 | ไม่มี | มี | ||
฿ 565.23 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 88 | อะลูมิเนียม | 41 | 10 | พ่นสีฝุ่น | 500 | เทาขาว | M5×0.8 | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 538.73 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 88 | อะลูมิเนียม | 41 | 10 | [anodize] อลูมิเนียม ซาติน | 500 | สีธรรมชาติแบบด้าน | M5×0.8 | ไม่มี | มี | ||
฿ 410.48 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | เหล็กกล้า | 41 | 10 | [ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบผิวโครเมี่ยม | 1000 | เงิน | M5×0.8 | ไม่มี | มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง