1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับแบบกลม สแตนเลส (SRH2)

มือจับแบบกลม สแตนเลส (SRH2)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,703.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ง่ายต่อการเข้าใจ ด้วยความน่าเชื่อถือ ความมั่นคง รูปร่าง และขนาดที่เหนือกว่า เหมาะสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์เภสัชกรรม เครื่องจักรอาหาร และคลีนรูม

รหัสสินค้า
SRH2-100AN
SRH2-100BN
SRH2-120AN
SRH2-120BN
SRH2-150AN
SRH2-150BN
SRH2-180AN
SRH2-180BN
SRH2-250AN
SRH2-250BN
SRH2-350AN
SRH2-350BN
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพิทช์ L
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
ตัวจับชิ้นงาน หนา
(มิลลิเมตร)
สกรูติดตั้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง M

฿ 1,703.13

HANDLES 1 ชิ้น 5 วัน 101004012M5×0.8

฿ 1,853.81

HANDLES 1 ชิ้น 7 วัน 101004519.5M6×1

฿ 1,725.68

HANDLES 1 ชิ้น 7 วัน 101204012M5×0.8

฿ 1,972.84

HANDLES 1 ชิ้น 5 วัน 101204519.5M6×1

฿ 1,905.79

HANDLES 1 ชิ้น 5 วัน 101504012M5×0.8

฿ 2,163.50

HANDLES 1 ชิ้น 7 วัน 101504519.5M6×1

฿ 1,957.29

HANDLES 1 ชิ้น 7 วัน 101804012M5×0.8

฿ 2,282.02

HANDLES 1 ชิ้น 7 วัน 101804519.5M6×1

฿ 2,227.02

HANDLES 1 ชิ้น 7 วัน 102504012M5×0.8

฿ 2,670.73

HANDLES 1 ชิ้น 7 วัน 102504519.5M6×1

฿ 2,649.65

HANDLES 1 ชิ้น 7 วัน 103504012M5×0.8

฿ 3,161.35

HANDLES 1 ชิ้น 7 วัน 103504519.5M6×1

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ สเตนเลส ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ ประเภท จัดวางตามที่กำหนด ประเภทที่ปรากฏ รูปตัว U
วิธีการติดตั้ง เกลียวใน รูปทรง U แบบตรง ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว ไม่
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่ มือจับ รูปทรง หน้าตัด รูปทรง แบบกลม น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้(N) 1000
สีหลัก ตัวเครื่อง เงิน