1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือหมุนปรับแบบหน้าปัด Emperor (PDH) (PDH80L-1/10)

DIAL INDICATORS

มือหมุนปรับแบบหน้าปัด Emperor (PDH) (PDH80L-1/10)
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
มือหมุนทำจากฟีนอลที่ทนความร้อนพร้อมตัวชี้ตำแหน่งแบบหน้าปัด ตัวชี้ตำแหน่งมีคุณสมบัติป้องกันหยดน้ำ (ผ่านมาตรฐานระดับการป้องกัน IP67) *ข้อมูล CAD สำหรับซีรีส์นี้อยู่ระหว่างการแก้ไข ข้อมูลนี้จะเปิดให้เข้าถึงได้ทันทีที่แก้ไขเสร็จสิ้น

รหัสสินค้า
PDH80L-1/10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน สเกลวัด ทิศทางการหมุน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(φ)
งานเพิ่มเติม

฿ 3,746.92

DIAL INDICATORS 1 ชิ้น 7 วัน 1010นับขึ้น: หมุนซ้าย87ไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

TYPE_2 ไฟบอกสถานะ หมุนหมายเลข ไฟบอกสถานะ หมุน type_2 แบบมือจับ