1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขาพิน ทรงตัว L (BJ771-N)

ขาพิน ทรงตัว L (BJ771-N)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 661.92/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สลักกำหนดตำแหน่ง สามารถเปลี่ยนใหม่ได้
[คุณสมบัติ]
·มีที่ มือจับ เพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้ง ขาพิน ใหม่
·ด้วยการต่อ สายไฟ ให้มาเข้ากับ จิ๊ก คุณสามารถหลีกเลี่ยงการเสียเวลาทำงานอันมีค่าเพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่สูญหายได้
· ตัวเครื่อง (SUM23, คาร์บูไรเซชั่น, เคลือบผิวแบล็คออกไซด์, การขัดเงา )
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ชิ้นงานและชิ้นส่วนที่มีการประกอบซ้ำสูง ฯลฯ สามารถติดตั้งล่วงหน้าได้อย่างรวดเร็ว

ขาพิน ทรงตัว T ง่ายต่อการ เม็ดมีด และถอด

BJ771-N ลักษณะภายนอก

BJ771-N ลักษณะภายนอก

ดรออิ้งบอกขนาด BJ771-N

ดรออิ้งบอกขนาด BJ771-N

ตัวอย่างการใช้ BJ771-N

ตัวอย่างการใช้ BJ771-N

รหัสรุ่น/ Part numberD
LABน้ำหนัก
(ก.)
0
-0.013
BJ771-06001N676641055
BJ771-08001N888761195
BJ771-08002N152120
BJ771-10001N10766413110
BJ771-10002N15288190
BJ771-12001N1210216230
BJ771-12002N152275
BJ771-16001N1622505
รหัสรุ่น/ Part numberD
LABน้ำหนัก
(ก.)
0
-0.0005
BJ771-1/4-1N1/422-1/23/850
รหัสสินค้า
BJ771-06001N
BJ771-1/4-1N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานการเพิ่มขึ้น ขาพิน เต็มความยาว L
(มม. หรือนิ้ว)
ขาพิน เส้นผ่าศูนย์กลาง D
(มม. หรือนิ้ว)
ความหนา
(มิลลิเมตร)

฿ 661.92

PINS 1 ชิ้น 3 วัน 10มิลลิเมตร76 มม6 มม-

฿ 809.47

PINS 1 ชิ้น 5 วัน 10นิ้ว2in1 / 4inนิ้วประเภท

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ประเภท ขาพิน วัสดุ ตัวเครื่อง SUM23