(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
*ข้อมูล CAD ของซีรีส์นี้กำลังอยู่ในระหว่างการแก้ไข ข้อมูลนี้จะพร้อมใช้งานทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์
[คุณสมบัติ]
· เร่งการปล่อยอากาศด้วยอัตราการไหลที่สูงและอัตราการตอบสนองที่เร็ว
รหัสสินค้า |
---|
3QRA110-M5-[3,4] |
3QRA110-M5-[C2,C3,C20,C21,C22,D2,D3,D20,D21,D22]-[3,4] |
3QRA110-M5-[C2,C3,C20,C21,C22,D2,D3,D20,D21,D22]H-[3,4] |
3QRB110-M5-[3,4] |
3QRB110-M5-[C2,C3,C20,C21,C22,D2,D3,D20,D21,D22]-[3,4] |
3QRB110-M5-[C2,C3,C20,C21,C22,D2,D3,D20,D21,D22]H-[3,4] |
3QRB119-00-[3,4] |
3QRB119-00-[C2,C3,C20,C21,C22,D2,D3,D20,D21,D22]-[3,4] |
3QRB119-00-[C2,C3,C20,C21,C22,D2,D3,D20,D21,D22]H-[3,4] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน | ทิศทางการติดตั้ง | แรงดันไฟฟ้า | ชนิดพอร์ตท่อ | เกลียวท่อ | การต่อท่อ | สัญลักษณ์การเชื่อมต่อสายไฟ | เส้นผ่านศูนย์กลางการเชื่อมต่อ | ขนาดการไหล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | DIRECT ACTING VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | [ใช้ครั้งเดียว] ปฏิบัติการ วัตถุ เดียว | โดยตรง | 12 V DC / 24 V DC | M | M5 | ท่อตรง | ไม่มีเครื่องหมาย | - | มาตรฐาน | ||
- | DIRECT ACTING VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | [ใช้ครั้งเดียว] ปฏิบัติการ วัตถุ เดียว | โดยตรง | 12 V DC / 24 V DC | M | M5 | ท่อตรง | C2 / D2 / C3 / D3 / C20 / D20 / C21 / D21 / C22 / D22 | - | มาตรฐาน | ||
- | DIRECT ACTING VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | [ใช้ครั้งเดียว] ปฏิบัติการ วัตถุ เดียว | โดยตรง | 12 V DC / 24 V DC | M | M5 | ท่อตรง | C2 / D2 / C3 / D3 / C20 / D20 / C21 / D21 / C22 / D22 | - | อัตราการไหล สูง | ||
- | DIRECT ACTING VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | [ใช้ครั้งเดียว] ปฏิบัติการ วัตถุ เดียว | โดยตรง | 12 V DC / 24 V DC | M | M5 | ประปาย่อย | ไม่มีเครื่องหมาย | - | มาตรฐาน | ||
- | DIRECT ACTING VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | [ใช้ครั้งเดียว] ปฏิบัติการ วัตถุ เดียว | โดยตรง | 12 V DC / 24 V DC | M | M5 | ประปาย่อย | C2 / D2 / C3 / D3 / C20 / D20 / C21 / D21 / C22 / D22 | - | มาตรฐาน | ||
- | DIRECT ACTING VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | [ใช้ครั้งเดียว] ปฏิบัติการ วัตถุ เดียว | โดยตรง | 12 V DC / 24 V DC | M | M5 | ประปาย่อย | C2 / D2 / C3 / D3 / C20 / D20 / C21 / D21 / C22 / D22 | - | อัตราการไหล สูง | ||
- | DIRECT ACTING VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | หน่วยสำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 12 V DC / 24 V DC | [อื่น ๆ] ไม่ได้ระบุ พอร์ตเชื่อมต่อ | - | ประปาย่อย | ไม่มีเครื่องหมาย | สำหรับวาล์วเดี่ยวสำหรับติดตั้งฐาน | มาตรฐาน | ||
- | DIRECT ACTING VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | หน่วยสำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 12 V DC / 24 V DC | [อื่น ๆ] ไม่ได้ระบุ พอร์ตเชื่อมต่อ | - | ประปาย่อย | C2 / D2 / C3 / D3 / C20 / D20 / C21 / D21 / C22 / D22 | สำหรับวาล์วเดี่ยวสำหรับติดตั้งฐาน | มาตรฐาน | ||
- | DIRECT ACTING VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | หน่วยสำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 12 V DC / 24 V DC | [อื่น ๆ] ไม่ได้ระบุ พอร์ตเชื่อมต่อ | - | ประปาย่อย | C2 / D2 / C3 / D3 / C20 / D20 / C21 / D21 / C22 / D22 | สำหรับวาล์วเดี่ยวสำหรับติดตั้งฐาน | อัตราการไหล สูง |
กำลังโหลด …
ชนิด | วาล์วแม่เหล็กไฟฟ้า | จำนวนพอร์ต | วาล์ว 3 พอร์ต | สเปค | ระดับมาตรฐาน / ใช้ร่วมกับโอโซนได้ / ปราศจากน้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะการขับเคลื่อน | ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ประเภทก้าน | ประเภทซีล | ระดับมาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง