1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรู หมุน (ชนิด C) (BJ736-C)

สกรู หมุน (ชนิด C) (BJ736-C)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 480.34/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สกรู ปลาย หมุนปลายกลม ติดกับ หัวมีขนาด สกรู ตั้งแต่ M6 -M16

รหัสสินค้า
BJ736-06015C
BJ736-06020C
BJ736-06025C
BJ736-06040C
BJ736-08020C
BJ736-08025C
BJ736-08040C
BJ736-08050C
BJ736-10020C
BJ736-10025C
BJ736-10040C
BJ736-10050C
BJ736-10075C
BJ736-12040C
BJ736-12050C
BJ736-12075C
BJ736-12100C
BJ736-16050C
BJ736-16075C
BJ736-16100C
BJ736-16125C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว M ความยาว L
(มิลลิเมตร)
d
(φ)
แรงบิด อนุญาต
(N)
แรงยึดแคลมป์
(N)

฿ 480.34

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 10ม. 6 × 11562.52100

฿ 480.49

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 10ม. 6 × 12062.52100

฿ 531.44

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 10ม. 6 × 12562.52100

฿ 532.06

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 10ม. 6 × 14062.52100

฿ 531.91

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 10M8 × 1.252186.54100

฿ 532.22

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 10M8 × 1.252686.54100

฿ 627.33

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 10M8 × 1.254186.54100

฿ 628.10

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 10M8 × 1.255186.54100

฿ 627.02

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 10M10 × 1.52010136500

฿ 627.33

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 10M10 × 1.52510136500

฿ 676.04

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 10M10 × 1.54010136500

฿ 676.66

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 10M10 × 1.55010136500

฿ 1,024.40

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 5 วัน 10M10 × 1.57510136500

฿ 677.90

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 10M12 × 1.75421315.46400

฿ 726.62

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 10M12 × 1.75521315.46400

฿ 776.88

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 10M12 × 1.75771315.46400

฿ 882.95

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 10M12 × 1.751021315.46400

฿ 880.63

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 10M16 × 251165015600

฿ 1,003.97

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 10M16 × 276165015600

฿ 1,128.09

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 10M16 × 2101165015600

฿ 1,212.90

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 10M16 × 2126165015600

กำลังโหลด …

  1. 1