1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีซี· มือจับชิ้นงาน (CC)

ซีซี· มือจับชิ้นงาน (CC)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 412.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การเดินทางไปกลับแบบ Super-hard สำหรับใช้เป็นสิ่งที่แนบมาสำหรับจิ๊ก ฯลฯ มีปลายหยัก 4 จุด

รหัสสินค้า
CC-1EFSALE
CC-2EF
CC-3-4
CC-3EF
CC-4-4
CC-4EF
CC-5EF
CC-8EF
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภท ปลาย H
(มิลลิเมตร)
D
(φ)

฿ 474.03

฿ 284.51

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ชนิดหยัก3.26.4

฿ 445.67

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 5 วัน 10ชนิดหยัก3.27.9

฿ 412.77

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 10ประเภทสี่จุด3.29.5

฿ 412.77

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 10ชนิดหยัก3.29.5

฿ 585.97

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 5 วัน 10ประเภทสี่จุด412.7

฿ 459.24

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 10ชนิดหยัก3.212.7

฿ 621.43

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 10ชนิดหยัก3.215.9

฿ 1,657.32

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 10ชนิดหยัก425.4

กำลังโหลด …

  1. 1