1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรู หมุน (ชนิด B) (BJ736-B)

สกรู หมุน (ชนิด B) (BJ736-B)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 339.30/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สกรู ปลาย หมุนหัว มี ปลาย ขนาดใหญ่ติดอยู่มีขนาด สกรู ตั้งแต่ M6 -M16

รหัสสินค้า
BJ736-06015B
BJ736-06020B
BJ736-06025B
BJ736-06040B
BJ736-08020B
BJ736-08025B
BJ736-08040B
BJ736-08050BSALE
BJ736-10020B
BJ736-10025B
BJ736-10040B
BJ736-10050B
BJ736-10075B
BJ736-12040B
BJ736-12050B
BJ736-12075B
BJ736-12100B
BJ736-16050B
BJ736-16075B
BJ736-16100B
BJ736-16125B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว M ความยาว L
(มิลลิเมตร)
d
(φ)
แรงบิด อนุญาต
(N)
แรงยึดแคลมป์
(N)

฿ 375.00

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 10ม. 6 × 118102.52100

฿ 339.30

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 10ม. 6 × 123102.52100

฿ 600.00

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 5 วัน 10ม. 6 × 128102.52100

฿ 412.00

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 5 วัน 10ม. 6 × 143102.52100

฿ 567.00

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 10M8 × 1.2522136.54100

฿ 650.00

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 5 วัน 10M8 × 1.2527136.54100

฿ 398.73

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 5 วัน 10M8 × 1.2542136.54100

฿ 630.00

฿ 378.13

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M8 × 1.2552136.54100

฿ 510.17

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 10M10 × 1.52314136500

฿ 740.00

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 35 วัน 10M10 × 1.52814136500

฿ 675.82

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 5 วัน 10M10 × 1.54314136500

฿ 485.14

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 17 วัน 10M10 × 1.55314136500

฿ 503.45

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 3 วัน 10M10 × 1.57814136500

฿ 599.60

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 5 วัน 10M12 × 1.75421915.46400

฿ 573.18

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 6 วัน 10M12 × 1.75521915.46400

฿ 1,066.67

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 5 วัน 10M12 × 1.75771915.46400

฿ 900.42

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 5 วัน 10M12 × 1.751021915.46400

฿ 860.79

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 5 วัน 10M16 × 251245015600

฿ 1,025.92

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 5 วัน 10M16 × 276245015600

฿ 1,382.12

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 20 วัน 10M16 × 2101245015600

฿ 1,245.95

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 5 วัน 10M16 × 2126245015600

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ตัวเครื่อง SCM435 / การ ชุบแข็ง