1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ที่จับชิ้นงานแบบเอียง (MHS, MCT, MFSC)

ที่จับชิ้นงานแบบเอียง (MHS, MCT, MFSC)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 898.97/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· แพ้ด มุม ที่สามารถใช้เป็นอุปกรณ์ อุปกรณ์เสริม สำหรับจิ๊ก ฯลฯ
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานโดยยึดติดกับ ปากจับ (ไม่ชุบแข็ง) ของ หัวจับ
· ฟันปลาสามประเภท
· MCT และ MFSC เป็นประเภท ปลาย คาร์ไบด์

รหัสสินค้า
MCT-127-4
MCT-127-12
MCT-130-4
MFSC-127-4
MFSC-127-4-10
MFSC-127-10
MFSC-130-4
MHS-127-4
MHS-127-12
MHS-130-4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปร่าง พิมพ์ ประเภท ปลาย วัสดุ ตัวเครื่อง วัสดุ ชิป IC กว้าง
(มิลลิเมตร)

฿ 902.09

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 8 วัน 10--ประเภทสี่จุดSKH51 / การ ชุบแข็งคาร์ไบด์14.3

฿ 898.97

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 5 วัน 10รูปร่างพิเศษด้ามจับชิ้นงานชนิดหยักSKH51 / การ ชุบแข็งคาร์ไบด์14.3

฿ 942.96

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 10รูปร่างพิเศษด้ามจับชิ้นงานแบบ หยัก แบบตรงSKH51 / การ ชุบแข็งคาร์ไบด์14.3

฿ 1,787.48

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 5 วัน 10รูปร่างพิเศษด้ามจับชิ้นงานประเภทสี่จุดคาร์ไบด์คาร์ไบด์14.3

฿ 3,500.00

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น ขอราคา -รูปร่างพิเศษด้ามจับชิ้นงานแบบสี่จุดคาร์ไบด์คาร์ไบด์10

฿ 1,955.38

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10รูปร่างพิเศษด้ามจับชิ้นงานชนิดหยักคาร์ไบด์คาร์ไบด์14.3

฿ 1,976.66

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 10รูปร่างพิเศษด้ามจับชิ้นงานแบบ หยัก แบบตรงคาร์ไบด์คาร์ไบด์14.3

฿ 1,017.69

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10รูปร่างพิเศษด้ามจับชิ้นงานประเภทสี่จุดSKH51 / การ ชุบแข็งSKH51 / การ ชุบแข็ง14.3

฿ 1,017.84

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10รูปร่างพิเศษด้ามจับชิ้นงานชนิดหยักSKH51 / การ ชุบแข็งSKH51 / การ ชุบแข็ง14.3

฿ 1,130.58

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 10รูปร่างพิเศษด้ามจับชิ้นงานแบบ หยัก แบบตรงSKH51 / การ ชุบแข็งSKH51 / การ ชุบแข็ง14.3

กำลังโหลด …

  1. 1