1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูน็อตตัวหนอนดันสปริงหกเหลี่ยมหัวจม (BSU, BSUH) (รหัสสินค้า)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • สกรูน็อตตัวหนอนดันสปริงหกเหลี่ยมหัวจม (BSU, BSUH)
  • สกรูน็อตตัวหนอนดันสปริงหกเหลี่ยมหัวจม (BSU, BSUH)
  • สกรูน็อตตัวหนอนดันสปริงหกเหลี่ยมหัวจม (BSU, BSUH)
  • สกรูน็อตตัวหนอนดันสปริงหกเหลี่ยมหัวจม (BSU, BSUH)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 232.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกดันสปริงสแตนเลสพร้อมหัวหกเหลี่ยม
[คุณสมบัติ]
· ผลิตจากสแตนเลส จึงเหมาะสำหรับพื้นที่ที่ต้องมีการป้องกันสนิม และสภาพแวดล้อมที่สะอาด
· สามารถติดตั้งโดยใช้ประแจหกเหลี่ยม
· มีให้เลือกโหลด 2 ชนิด (โหลดเบา : ไม่มีเส้น, โหลดหนัก : 2 เส้น) สำหรับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสกรู แตกต่างกัน
· ทนอุณหภูมิได้ถึง: 180°C
[การใช้งาน]
· กำหนดตำแหน่งก้านและปุ่มบิด
· กำหนดตำแหน่งชิ้นงานและจิ๊ก
· สต็อปเปอร์เสา

สเปคของลูกดันสปริงสเตนเลสรูหกเหลี่ยม

ลักษณะภายนอกของชนิดรับโหลดหนัก (ด้านหลัง 2 เส้น)

ลักษณะภายนอกของชนิดรับโหลดหนัก (ด้านหลัง 2 เส้น)
สามารถติดตั้งโดยใช้ประแจหกเหลี่ยม ทนอุณหภูมิได้ถึง: 100℃
เหมาะสำหรับการกำหนดตำแหน่งก้านและปุ่มบิด การกำหนดตำแหน่งชิ้นงานและจิ๊ก และใช้เป็นสต็อปเปอร์เสา
ผลิตจากสเตนเลส เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่ต้องการการป้องกันสนิมและสภาพแวดล้อมสะอาด

  • ตัวผลิตภัณฑ์: SUS303
  • ขดลวดสปริง: SUS302WPA
  • ลูกบอล: SUS420, HRRC55
Drawing ระบุขนาด

Drawing ระบุขนาด

ตารางรายละเอียดจำเพาะ (มม.)

สำหรับโหลดเบา (ไม่มีเส้น)สำหรับโหลดหนัก (2 เส้น)MdLSWน้ำหนัก
(ก.)
รหัสสินค้าโหลด (N)
ต่ำสุดถึงสูงสุด
รหัสสินค้าโหลด (N)
ต่ำสุดถึงสูงสุด
BSU3A1.5 ถึง 3BSUH3A5 ถึง 7M3 × 0.51.590.51.50.2
BSU4A4 ถึง 10BSUH4A12 ถึง 22M4 × 0.72.5100.820.5
BSU4AL160.9
BSU5A6 ถึง 11BSUH5A19 ถึง 30M5 × 0.83140.92.51.3
BSU5AL201.8
BSU6A9 ถึง 13BSUH6A28 ถึง 40M6 × 13.515132
BSU6AL253
BSU8A15 ถึง 30BSUH8A47 ถึง 73M8 × 1.255181.544
BSU8AL307
BSU10A20 ถึง 35BSUH10A66 ถึง 100M10 × 1.5623258
BSU10AL3514
BSU12A30 ถึง 55BSUH12A66 ถึง 120M12 × 1.758262.5612
BSU12AL4022
BSU16A65 ถึง 125BSUH16A90 ถึง 180M16 × 21033S831
BSU16AL4547
BSU20A80 ถึง 160BSUH20A115 ถึง 240M20 × 2.512434.51064
BSU24A90 ถึง 180BSUH24A130 ถึง 270M24 × 315485.512100

พื้นผิวด้านหลังทำเครื่องหมายเพื่อการระบุชนิดผลิตภัณฑ์ (โหลดเบา: ไม่มีเส้น โหลดหนัก: 2 เส้น)

รหัสสินค้า
BSU3ASALE
BSU4A
BSU4AL
BSU5A
BSU5AL
BSU6A
BSU6ALSALE
BSU8A
BSU8AL
BSU10A
BSU10AL
BSU12A
BSU12AL
BSU16A
BSU16AL
BSU20A
BSU24A
BSUH3ASALE
BSUH4ASALE
BSUH5A
BSUH6A
BSUH8ASALE
BSUH10A
BSUH12A
BSUH16A
BSUH20A
BSUH24A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (หรือตัวผู้ M)
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S
(มิลลิเมตร)
โหลดแนวตั้ง (ช่วง)
(N)
โหลดไฟฟ้าขั้นต่ำ
(N)
โหลดไฟฟ้า สูงสุด
(N)
ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ปลาย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d
(φ)
พิทช์ เกลียว
(มิลลิเมตร)
การ ระบุ โหลดไฟฟ้า

฿ 274.60

฿ 164.35

PLUNGERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1030.50.01 ถึง 501.5391.50.5สำหรับโหลดเบา (ไม่มีเส้น)

฿ 233.33

PLUNGERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1040.80.01 ถึง 50410102.50.7สำหรับโหลดเบา (ไม่มีเส้น)

฿ 439.61

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 1040.80.01 ถึง 50410162.50.7สำหรับโหลดเบา (ไม่มีเส้น)

฿ 232.40

PLUNGERS 1 ชิ้น 5 วัน 1050.90.01 ถึง 506111430.8สำหรับโหลดเบา (ไม่มีเส้น)

฿ 439.74

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 1050.90.01 ถึง 506112030.8สำหรับโหลดเบา (ไม่มีเส้น)

฿ 239.60

PLUNGERS 1 ชิ้น 5 วัน 10610.01 ถึง 50913153.51สำหรับโหลดเบา (ไม่มีเส้น)

฿ 439.88

฿ 240.88

PLUNGERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10610.01 ถึง 50913253.51สำหรับโหลดเบา (ไม่มีเส้น)

฿ 370.86

PLUNGERS 1 ชิ้น 15 วัน 1081.50.01 ถึง 5015301851.25สำหรับโหลดเบา (ไม่มีเส้น)

฿ 478.92

PLUNGERS 1 ชิ้น 5 วัน 1081.50.01 ถึง 5015303051.25สำหรับโหลดเบา (ไม่มีเส้น)

฿ 400.88

PLUNGERS 1 ชิ้น 5 วัน 101020.01 ถึง 5020352361.5สำหรับโหลดเบา (ไม่มีเส้น)

฿ 556.87

PLUNGERS 1 ชิ้น 5 วัน 101020.01 ถึง 5020353561.5สำหรับโหลดเบา (ไม่มีเส้น)

฿ 514.26

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 10122.50.01 ถึง 5030552681.75สำหรับโหลดเบา (ไม่มีเส้น)

฿ 711.93

PLUNGERS 1 ชิ้น 5 วัน 10122.50.01 ถึง 5030554081.75สำหรับโหลดเบา (ไม่มีเส้น)

฿ 601.86

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 10163.550.01 ถึง 1006512533102สำหรับโหลดเบา (ไม่มีเส้น)

฿ 1,136.48

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 10163.550.01 ถึง 1006512545102สำหรับโหลดเบา (ไม่มีเส้น)

฿ 776.29

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 10204.550.01 ถึง 1008016043122.5สำหรับโหลดเบา (ไม่มีเส้น)

฿ 1,501.46

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 10245.550.01 ถึง 1009018048153สำหรับโหลดเบา (ไม่มีเส้น)

฿ 339.54

฿ 209.22

PLUNGERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1030.50.01 ถึง 505791.50.5สำหรับโหลดหนัก (2 เส้น)

฿ 308.16

฿ 173.86

PLUNGERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1040.80.01 ถึง 501222102.50.7สำหรับโหลดหนัก (2 เส้น)

฿ 315.29

PLUNGERS 1 ชิ้น 5 วัน 1050.90.01 ถึง 5019301430.8สำหรับโหลดหนัก (2 เส้น)

฿ 325.99

PLUNGERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10610.01 ถึง 502840153.51สำหรับโหลดหนัก (2 เส้น)

฿ 397.64

฿ 238.70

PLUNGERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1081.50.01 ถึง 5047731851.25สำหรับโหลดหนัก (2 เส้น)

฿ 459.21

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 1010250.01 ถึง 100661002361.5สำหรับโหลดหนัก (2 เส้น)

฿ 643.15

PLUNGERS 1 ชิ้น 5 วัน 10122.550.01 ถึง 100661202681.75สำหรับโหลดหนัก (2 เส้น)

฿ 700.02

PLUNGERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10163.550.01 ถึง 1009018033102สำหรับโหลดหนัก (2 เส้น)

฿ 914.16

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 10204.5100.01 ถึง 30011524043122.5สำหรับโหลดหนัก (2 เส้น)

฿ 1,557.10

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 10245.5100.01 ถึง 30013027048153สำหรับโหลดหนัก (2 เส้น)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้ง สกรู (หกเหลี่ยม) ปลาย วัสดุ SUS420 วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SUS303
ล็อค ไม่ กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ไม่ ปลาย กระบวนการเตรียมผิว ไม่
ปลาย การรักษาความร้อน การชุบแข็ง และการ การอบคืนตัว อุณหภูมิทนความร้อน(℃) 180