1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แหวน รอกปลอดภัย (HR และ HRB)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • แหวน รอกปลอดภัย (HR และ HRB)
  • แหวน รอกปลอดภัย (HR และ HRB)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,508.14/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

อายโบลท์ ที่ แหวน จะยุบแม้เมื่อใช้ โหลดไฟฟ้า แนวนอนก็ช่วยให้ยกได้ง่าย ตัวเครื่อง หลักหมุนได้ 360° และ แหวน ยังเอียงไปข้างหน้าในช่วง 180° * ข้อมูล CAD สำหรับซีรี่ส์นี้กำลังถูกแก้ไข ข้อมูลนี้จะพร้อมใช้งานทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์

รหัสสินค้า
HR6
HR8
HR10
HR12
HR12L
HR16
HR16L
HR20
HR20L
HR24
HR30
HR36
HRB8
HRB10
HRB16SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสกรู ขนาด M ความยาวส่วน เกลียว L
(มิลลิเมตร)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
(N)
แหวน สูง
(มิลลิเมตร)
กระบวนการเตรียมผิว

฿ 7,508.14

SLINGS 1 ชิ้น 5 วัน 10M6 × 112200067.8เคลือบผิวแบล็คออกไซด์

฿ 8,499.00

SLINGS 1 ชิ้น 5 วัน 10M8 × 1.2512.5400067.8เคลือบผิวแบล็คออกไซด์

฿ 13,566.67

SLINGS 1 ชิ้น 5 วัน 10M10 × 1.517.5450067.8เคลือบผิวแบล็คออกไซด์

฿ 21,000.00

SLINGS 1 ชิ้น 5 วัน 10M12 × 1.751910500123เคลือบผิวแบล็คออกไซด์

฿ 14,407.02

SLINGS 1 ชิ้น 7 วัน 10M12 × 1.751910500170.7เคลือบผิวแบล็คออกไซด์

฿ 13,648.39

SLINGS 1 ชิ้น 5 วัน 10M16 × 22919000123เคลือบผิวแบล็คออกไซด์

฿ 17,266.67

SLINGS 1 ชิ้น 7 วัน 10M16 × 22919000170.7เคลือบผิวแบล็คออกไซด์

฿ 29,571.65

SLINGS 1 ชิ้น 5 วัน 10M20 × 2.53230000163เคลือบผิวแบล็คออกไซด์

฿ 30,709.87

SLINGS 1 ชิ้น 7 วัน 10M20 × 2.53230000206เคลือบผิวแบล็คออกไซด์

฿ 29,572.17

SLINGS 1 ชิ้น 7 วัน 10M24 × 33742000163เคลือบผิวแบล็คออกไซด์

฿ 49,287.10

SLINGS 1 ชิ้น 7 วัน 10M30 × 3.56670000221.7เคลือบผิวแบล็คออกไซด์

฿ 73,553.37

SLINGS 1 ชิ้น 7 วัน 10M36 × 468110000316.7เคลือบผิวแบล็คออกไซด์

฿ 8,326.62

SLINGS 1 ชิ้น 5 วัน 10M8 × 1.2512.5400067.8การเคลือบผิว นิกเกิล

฿ 9,713.81

SLINGS 1 ชิ้น 5 วัน 10M10 × 1.517.5450067.8การเคลือบผิว นิกเกิล

฿ 14,919.29

฿ 9,345.44

HOOKS FOR SLING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M16 × 22919000123การเคลือบผิว นิกเกิล

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง อายโบลท์สำหรับยก วัสดุ ตะขอ SCM440 วิธีการติดตั้ง ชนิดสกรู