(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อายโบลท์ ชนิด แกนหมุน ที่สามารถใช้เพื่อยกของหนักได้อย่างง่ายดายตัวเครื่อง หลักหมุนได้ 360 °และ แหวน ยังเอียงไปข้างหน้าในช่วง 180 °ใช้ เครื่องมือสำหรับติดตั้ง เฉพาะด้าน เพื่อป้องกันการปลอมแปลง* ข้อมูล CAD สำหรับซีรี่ส์นี้กำลังถูกแก้ไขข้อมูลนี้จะพร้อมใช้งานทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์
รหัสสินค้า |
---|
SE10 |
SE10-SUS |
SE12 |
SE12-SUS |
SE16 |
SE16-SUS |
SE20 |
SE20-SUS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ ตะขอ | สกรู ขนาด M | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (N) | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,701.24 | SLINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | M10 × 1.5 | 5000 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ||
฿ 14,407.02 | SLINGS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | - | M10 × 1.5 | 2500 | การเคลือบผิว ออกไซด์ | ||
฿ 7,400.00 | SLINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | M12 × 1.75 | 7000 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ||
฿ 17,916.16 | SLINGS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | - | M12 × 1.75 | 3500 | การเคลือบผิว ออกไซด์ | ||
฿ 8,434.00 | SLINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | M16 × 2 | 15000 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ||
฿ 17,819.12 | SLINGS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | - | M16 × 2 | 7500 | การเคลือบผิว ออกไซด์ | ||
฿ 9,444.11 | SLINGS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | M20 × 2.5 | 20000 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ||
฿ 23,126.54 | SLINGS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | - | M20 × 2.5 | 10000 | การเคลือบผิว ออกไซด์ |
กำลังโหลด …
รูปทรง | อายโบลท์สำหรับยก | วิธีการติดตั้ง | ชนิดสกรู |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง