(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สลักเกลียวพร้อมหัวหมุนอัตราต่ำหัว มี ปลาย ขนาดใหญ่ติดอยู่มีขนาด สกรู ตั้งแต่ M6 -M16
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว M | ความยาว L (มิลลิเมตร) | d (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 765.77 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ม. 6 × 1 | 27 | 10 | ||
฿ 668.45 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ม. 6 × 1 | 52 | 10 | ||
฿ 887.72 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ม. 6 × 1 | 77 | 10 | ||
฿ 866.67 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M8 × 1.25 | 27 | 13 | ||
฿ 1,100.00 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M8 × 1.25 | 52 | 13 | ||
฿ 1,196.14 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M8 × 1.25 | 77 | 13 | ||
฿ 809.04 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M10 × 1.5 | 53 | 14 | ||
฿ 1,144.32 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M10 × 1.5 | 78 | 14 | ||
฿ 1,007.53 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M10 × 1.5 | 103 | 14 | ||
฿ 1,373.99 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M12 × 1.75 | 52 | 19 | ||
฿ 1,550.00 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | M12 × 1.75 | 77 | 19 | ||
฿ 1,171.42 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M12 × 1.75 | 102 | 19 | ||
฿ 1,287.94 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M16 × 2 | 51 | 24 | ||
฿ 1,921.75 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M16 × 2 | 76 | 24 | ||
฿ 1,735.79 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M16 × 2 | 101 | 24 | ||
฿ 1,699.60 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M16 × 2 | 126 | 24 |
กำลังโหลด …
วัสดุ ตัวเครื่อง | SCM435 / การ ชุบแข็ง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง