1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
HS · มือจับชิ้นงาน (แบบ แบบเหลี่ยม ) (HS-C)

HS · มือจับชิ้นงาน (แบบ แบบเหลี่ยม ) (HS-C)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,017.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แผ่นสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีรูขยายปาก สำหรับใช้ติดตั้งสำหรับตัวจับยึด SKH51 การยึดจับที่มีประสิทธิภาพของชิ้นงานแข็ง เนื่องจากมีปลายแบบฟันปลา

รหัสสินค้า
HS-9120-C
HS-9122-C
HS-9160-C
HS-9200-C
HS-9202-C
HS-9250-C
HS-9252-CSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานH
(มิลลิเมตร)
กว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว M รหัสของทรัสโก้

฿ 1,017.15

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 5 วัน 101012M4354-6012

฿ 1,127.94

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101212M4354-6021

฿ 1,172.21

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101016M4354-6039

฿ 1,404.39

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101020M5354-6047

฿ 1,443.70

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 5 วัน 101220M5354-6055

฿ 1,906.80

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 5 วัน 101025M6354-6063

฿ 1,985.03

฿ 1,178.71

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101225M6354-6071

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปร่าง รูปทรงสี่เหลี่ยม พิมพ์ ด้ามจับชิ้นงาน วัสดุ ตัวเครื่อง SKH51 / การ ชุบแข็ง