(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เป็น ก้านสปริง แบบสั้น
[คุณสมบัติ]
· ความยาวรวม ที่สั้นทำให้สะดวกสำหรับการใช้งานในพื้นที่ขนาดเล็ก
· มีโหลดที่แตกต่างกันสามแบบสำหรับ ขนาดเกลียว แต่ละอัน (ยกเว้นบางอัน)
· มีเครื่องหมายติดอยู่ที่ด้านล่างของ ผลิตภัณฑ์ เพื่อระบุ ผลิตภัณฑ์
· ZSP: SPLH . 1 บรรทัด: 2 บรรทัด
·อุณหภูมิ ทนความร้อน ร้อน: 100°C.
[การใช้งาน]
· การวางตำแหน่ง ของการเปลี่ยน จิ๊ก
· คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับ หัว ดัชนี และการนำชิ้นงานกดออก
รหัสสินค้า |
---|
SPL4 |
SPL5 |
SPL6 |
SPL8 |
SPL10 |
SPL12 |
SPL16 |
SPL20 |
SPLH5 |
SPLH6 |
SPLH8 |
SPLH10 |
SPLH12 |
SPLH16 |
ZSP4 |
ZSP5 |
ZSP6 |
ZSP8 |
ZSP10 |
ZSP12 |
ZSP16 |
ZSP20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (หรือตัวผู้ M) (มิลลิเมตร) | ระยะเคลื่อนที่ S (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิวส่วนปลาย | โหลดแนวตั้ง (ช่วง) (N) | โหลดไฟฟ้าขั้นต่ำ (N) | โหลดสูงสุด (N) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ปลาย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d (φ) | พิทช์ เกลียว (มิลลิเมตร) | การ ระบุ โหลดไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 150.01 ฿ 70.22 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 1.5 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 0.01 ถึง 50 | 6 | 20 | 9 | 1.8 | 0.7 | สำหรับงานหนัก (ไม่มีสาย) | ||
฿ 128.34 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 2 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 0.01 ถึง 50 | 6 | 20 | 12 | 2.4 | 0.8 | สำหรับงานหนัก (ไม่มีสาย) | ||
฿ 181.44 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 2 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 0.01 ถึง 50 | 7 | 20 | 14 | 2.7 | 1 | สำหรับงานหนัก (ไม่มีสาย) | ||
฿ 168.00 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 2 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 0.01 ถึง 50 | 15 | 30 | 16 | 4 | 1.25 | สำหรับงานหนัก (ไม่มีสาย) | ||
฿ 134.63 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 10 | 2.5 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 0.01 ถึง 50 | 20 | 35 | 19 | 4.5 | 1.5 | สำหรับงานหนัก (ไม่มีสาย) | ||
฿ 214.68 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | 3.5 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 0.01 ถึง 50 | 30 | 55 | 22 | 6 | 1.75 | สำหรับงานหนัก (ไม่มีสาย) | ||
฿ 270.08 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 16 | 4.5 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 0.01 ถึง 50 | 45 | 100 | 24 | 8.5 | 2 | สำหรับงานหนัก (ไม่มีสาย) | ||
฿ 396.77 ฿ 204.81 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 6.5 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 50.01 ถึง 100 | 60 | 120 | 30 | 10 | 2.5 | สำหรับงานหนัก (ไม่มีสาย) | ||
฿ 142.38 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 2 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 0.01 ถึง 50 | 9 | 25 | 12 | 2.4 | 0.8 | สำหรับงานหนักมาก (2 เส้น) | ||
฿ 128.48 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 2 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 0.01 ถึง 50 | 11 | 25 | 14 | 2.7 | 1 | สำหรับงานหนักมาก (2 เส้น) | ||
฿ 140.30 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 | 2 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 0.01 ถึง 50 | 22 | 43 | 16 | 4 | 1.25 | สำหรับงานหนักมาก (2 เส้น) | ||
฿ 133.12 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10 | 2.5 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 0.01 ถึง 50 | 20 | 54 | 19 | 4.5 | 1.5 | สำหรับงานหนักมาก (2 เส้น) | ||
฿ 210.33 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 12 | 3.5 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 0.01 ถึง 50 | 36 | 94 | 22 | 6 | 1.75 | สำหรับงานหนักมาก (2 เส้น) | ||
฿ 265.74 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 16 | 4.5 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 50.01 ถึง 100 | 60 | 110 | 24 | 8.5 | 2 | สำหรับงานหนักมาก (2 เส้น) | ||
฿ 113.60 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 | 1.5 | ชุบสังกะสี | 0.01 ถึง 50 | 3 | 10 | 9 | 1.8 | 0.7 | สำหรับงานเบา (1 เส้น) | ||
฿ 172.58 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 5 | 2 | ชุบสังกะสี | 0.01 ถึง 50 | 3 | 10 | 12 | 2.4 | 0.8 | สำหรับงานเบา (1 เส้น) | ||
฿ 117.23 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 | 2 | ชุบสังกะสี | 0.01 ถึง 50 | 4 | 10 | 14 | 2.7 | 1 | สำหรับงานเบา (1 เส้น) | ||
฿ 136.29 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 | 2 | ชุบสังกะสี | 0.01 ถึง 50 | 7 | 15 | 16 | 4 | 1.25 | สำหรับงานเบา (1 เส้น) | ||
฿ 144.01 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10 | 2.5 | ชุบสังกะสี | 0.01 ถึง 50 | 9 | 16 | 19 | 4.5 | 1.5 | สำหรับงานเบา (1 เส้น) | ||
฿ 221.88 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 12 | 3.5 | ชุบสังกะสี | 0.01 ถึง 50 | 14 | 26 | 22 | 6 | 1.75 | สำหรับงานเบา (1 เส้น) | ||
฿ 300.38 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 16 | 4.5 | ชุบสังกะสี | 0.01 ถึง 50 | 22 | 50 | 24 | 8.5 | 2 | สำหรับงานเบา (1 เส้น) | ||
฿ 445.83 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 20 | 6.5 | ชุบสังกะสี | 0.01 ถึง 50 | 30 | 60 | 30 | 10 | 2.5 | สำหรับงานเบา (1 เส้น) |
กำลังโหลด …
วัสดุส่วนปลาย | เหล็กกล้า | วัสดุ ตัวเครื่อง | เหล็กกล้า | วิธีการติดตั้ง | ชนิดเกลียวใน |
---|---|---|---|---|---|
หยุดการคลายตัว | ไม่ | ชนิดก้านสปริง | พื้นผิวทรงกลม | รูปทรง รูขันประแจ | แบน |
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | การชุบแข็งส่วนปลาย | carburized | อุณหภูมิทนความร้อน(℃) | 100 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง