(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
⌀38 ล้อเรซิน Corocon ไม่สามารถทำให้ชิ้นงานเสียหายได้ง่าย เลือกจากแบบตรงหรือแบบโค้ง (แบบตรง กำหนดความยาวได้หน่วย 1 mm.)
รหัสสินค้า |
---|
SW-38GS-3000L[*,-,X][50,75,100,150]P |
SW-38GS-[1000,1200][R*,R-,RX][50,75,100,150]P-90 |
SW-38GS-[150-3000/1]L[*,-,X][50,75,100,150]P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท สายพานลำเลียง | ระยะพิทช์ล้อ P (มิลลิเมตร) | ความยาวสายพานลำเลียง L (มิลลิเมตร) | มุม โค้ง (°) | เส้นผ่านศูนย์กลางศูนย์โค้ง R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | MAK WHEEL CONVEYOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | แบบตรง | 50 ~ 150 | 3000 | - | - | ||
- | MAK WHEEL CONVEYOR | 1 ชิ้น | 15 วัน | เส้นโค้ง | 50 ~ 150 | - | 90 | 1000 ~ 1200 | ||
- | MAK WHEEL CONVEYOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | แบบตรง | 50 ~ 150 | 150 ~ 3000 | - | - |
กำลังโหลด …
วัสดุ พื้นผิว ล้อ | เรซิ่น | ความกว้าง ล้อ กว้าง(มิลลิเมตร) | 12 | พิกัดน้ำหนัก ล้อ(kgf) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ ง(มิลลิเมตร) | 38 | ชนิด | ชุดล้อลำเลียง | การใช้งาน | สำหรับการขนส่งสิ่งของขนาดเล็ก / โหลดปานกลาง |
กระบวนการชุบผิวล้อ | ไม่ | ประเภทเฟรม | ชนิดโค้งด้านใน | วัสดุ เฟรม | เหล็กกล้า |
กระบวนการชุบผิวเฟรม | ทำสี | ความสูงภายนอก H(มิลลิเมตร) | 53 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง