(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ล้อ Corocon ø60 ผิวชั้นบนหุ้มยางยูรีเทน (ความยาว 150-3000 ระบุหน่วยครั้งละ 1 มม.)
รหัสสินค้า |
---|
W-60PU-[1000,1200][R*,R-,RX][75,100,150,200]P-90 |
W-60PU-[150-3000/1]L[*,-,X][75,100,150,200]P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท สายพานลำเลียง | ระยะพิทช์ล้อ P (มิลลิเมตร) | ความยาวสายพานลำเลียง L (มิลลิเมตร) | มุม โค้ง (°) | เส้นผ่านศูนย์กลางศูนย์โค้ง R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | MAK WHEEL CONVEYOR | 1 ชิ้น | 15 วัน | เส้นโค้ง | 75 ~ 200 | - | 90 | 1000 ~ 1200 | ||
- | MAK WHEEL CONVEYOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | แบบตรง | 75 ~ 200 | 150 ~ 3000 | - | - |
กำลังโหลด …
วัสดุ พื้นผิว ล้อ | เรซิ่น | ความกว้าง ล้อ กว้าง(มิลลิเมตร) | 14.5 | พิกัดน้ำหนัก ล้อ(kgf) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ ง(มิลลิเมตร) | 60 | ชนิด | ชุดล้อลำเลียง | การใช้งาน | สำหรับการขนส่งสิ่งของขนาดเล็ก / โหลดปานกลาง |
กระบวนการชุบผิวล้อ | โครเมต | ประเภทเฟรม | ประเภทดัดด้านนอก | วัสดุ เฟรม | เหล็กกล้า |
กระบวนการชุบผิวเฟรม | ทำสี | ความสูงภายนอก H(มิลลิเมตร) | 65 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง