1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ล้อลำเลียง ยางสังเคราะห์ (W-3812R) กว้าง 28 x เส้นผ่านศูนย์กลาง ⌀38 x ความสูงทั้งหมด 43

ล้อลำเลียง ยางสังเคราะห์ (W-3812R) กว้าง 28 x เส้นผ่านศูนย์กลาง ⌀38 x ความสูงทั้งหมด 43
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • จะมีการเพิ่มค่าขนส่ง/ค่าจัดส่ง สำหรับสินค้าที่ความยาวเกิน 2,000.1 มม

รายละเอียดสินค้า

Corocon ⌀38 พร้อมชั้นยางบนผิวล้อ เพื่อการป้องกันความเสียหาย และเสียงรบกวนอย่างมีประสิทธิภาพ (ความยาว 150-2000 ระบุได้ หน่วย 1 มม.)

รหัสสินค้า
W-3812R-2000L[*,​-,​X][40,​70,​100]P
W-3812R-[150-2000/1]L[*,​-,​X][40,​70,​100]P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะพิทช์ล้อ P
(มิลลิเมตร)
ความยาวสายพานลำเลียง L
(มิลลิเมตร)

-

MAK WHEEL CONVEYOR 1 ชิ้น 10 วัน 40 ~ 1002000

-

MAK WHEEL CONVEYOR 1 ชิ้น 10 วัน 40 ~ 100150 ~ 2000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท สายพานลำเลียง แบบตรง วัสดุ พื้นผิว ล้อ เรซิ่น ความกว้าง ล้อ กว้าง(มิลลิเมตร) 28
พิกัดน้ำหนัก ล้อ(kgf) 80 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ ง(มิลลิเมตร) 38 ชนิด ชุดล้อลำเลียง
การใช้งาน โหลดปานกลาง กระบวนการชุบผิวล้อ โครเมต ประเภทเฟรม ชนิดโค้งด้านใน
วัสดุ เฟรม เหล็กกล้า กระบวนการชุบผิวเฟรม ทำสี ความสูงภายนอก H(มิลลิเมตร) 43