1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายพานล้อลำเลียง W-30BSO

สายพานล้อลำเลียง W-30BSO
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • จะมีการเพิ่มค่าขนส่ง/ค่าจัดส่ง สำหรับสินค้าที่ความยาวเกิน 2,000.1 มม

รายละเอียดสินค้า

สายพานล้อลำเลียง (W-30BSO) สำหรับโหลดปานกลางและหนัก
[คุณสมบัติ]
· สายพานลำเลียงที่ใช้ล้อ ทั้งด้านในและด้านนอก ซึ่งตัดแต่งขึ้นรูปจากแท่งเหล็กแบบกลมและท่อ เป็นต้น
· ใช้ล้อเหล็ก ที่กลึงด้วยเครื่องจักร มีขนาดกว้าง ⌀30 มม. (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 30 มม.)/ 50 มม.
· หมุนได้ดีกว่าและเงียบกว่า เมื่อเทียบกับล้อแบบกด
· ขนาดมาตรฐานจะเพิ่มขึ้นครั้งละ 500 ตั้งแต่ L1,000 ถึง L3,000 และยังรองรับความยาวที่สั้นลงด้วย
· เนื่องจากความกว้าง 50 มม. จึงสามารถใช้ในแถวเดียวได้
[การใช้งาน]
· สำหรับการขนส่งชิ้นงานที่มีฐานวางแบน

รหัสสินค้า
W-30BSO-2500L-[35,​50]P
W-30BSO-[150-3000/1]L-[35,​50]P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะพิทช์ล้อ P
(มิลลิเมตร)
ความยาวสายพานลำเลียง L
(มิลลิเมตร)

-

MAK WHEEL CONVEYOR 1 ชิ้น 11 วัน 35 ~ 502500

-

MAK WHEEL CONVEYOR 1 ชิ้น 11 วัน 35 ~ 50150 ~ 3000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท สายพานลำเลียง แบบตรง วัสดุ พื้นผิว ล้อ เหล็กกล้า ความกว้าง ล้อ กว้าง(มิลลิเมตร) 50
พิกัดน้ำหนัก ล้อ(kgf) 160 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ ง(มิลลิเมตร) 30 ชนิด ชุดล้อลำเลียง
การใช้งาน โหลดปานกลาง / โหลดหนัก กระบวนการชุบผิวล้อ โครเมต ประเภทเฟรม ชนิดโค้งด้านใน
วัสดุ เฟรม เหล็กกล้า กระบวนการชุบผิวเฟรม ทำสี ความสูงภายนอก H(มิลลิเมตร) 37