(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ดีไซน์กะทัดรัดที่สามารถติดตั้งได้ง่ายๆ เพียงเปิดรูสี่เหลี่ยมที่มีเต้ารับติดตั้งจากด้านหลัง
รหัสสินค้า |
---|
D1-004-911-010 |
D1-004-912-010 |
D1-004-913-010 |
D1-004-914-010 |
D1-004-915-010 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด X (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 55.90 | DZUS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 1.7 | ||
฿ 55.90 | DZUS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 2.2 | ||
฿ 55.90 | DZUS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 27 | ||
฿ 55.90 | DZUS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 3.2 | ||
฿ 55.90 | DZUS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 3.7 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | โพลิอะซีทัล | ทิศทางการแทรก | พื้นผิวด้านบน | ชื่อชิ้นส่วน | เต้ารับ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง