1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เซอร์โวมอเตอร์ HF-SP ซีรีส์

SERVO MOTOR J3

เซอร์โวมอเตอร์ HF-SP ซีรีส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 139,680.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แรงเฉื่อยปานกลาง, เซอร์โวมอเตอร์กำลังปานกลาง

รหัสสินค้า
HF-SP102G7 1/21 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 139,680.00

฿ 93,124.66

SERVO MOTOR J3 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด คลองเลื่อย กำลังพิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก(W) 1000 สเปคแรงดันไฟฟ้า Class 200 V
ข้อต่อลด การมี อัตราส่วนลด 21 เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า ไม่
รูปทรง ปลาย เพลา มาตรฐาน (แบบตรง) ความเร็วการหมุนจัดอันดับ(รอบ / นาที) 2000 ชุด มอเตอร์ ความเฉื่อยปานกลาง/กำลังปานกลาง
วิธีลดการติดตั้ง เฟือง/เกียร์ การติดตั้งกับหน้าแปลน (ชนิดเอาท์พุตเพลา)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HF-SP102G7 1/21 ในชุด เซอร์โวมอเตอร์ HF-SP ซีรีส์