(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รวมมือจับกันลื่นและแบบเป็นขั้น
[คุณสมบัติ]
· มือจับข้อเหวี่ยงมีครงสร้างแบบมีสันที่แข็งแรง
· มือจับกระชับมือ ดีไซน์กันลื่น 2 ขั้น
รหัสสินค้า |
---|
BCHN50R |
BCHN64F |
BCHN64R |
BCHN80F |
BCHN80R |
BCHN100F |
BCHN100R |
BCHN130F |
BCHN130R |
BCHN160F |
BCHN160R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | D (Ø) | ประเภทของมือจับ | H (มิลลิเมตร) | D1 (Ø) | d (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 693.91 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 100 | [หมุน] ประเภทการหมุน | 66 | 15 | 6 | ||
฿ 2,061.99 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 128 | [มือจับ พับได้] ประเภทการดัด | - | 15 | 8 | ||
฿ 752.41 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 128 | [หมุน] ประเภทการหมุน | 78 | 15 | 8 | ||
฿ 2,260.11 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 160 | [มือจับ พับได้] ประเภทการดัด | - | 18 | 10 | ||
฿ 834.37 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 160 | [หมุน] ประเภทการหมุน | 99 | 18 | 10 | ||
฿ 2,346.76 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 200 | [มือจับ พับได้] ประเภทการดัด | - | 18 | 12 | ||
฿ 959.79 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 200 | [หมุน] ประเภทการหมุน | 106 | 18 | 12 | ||
฿ 2,711.14 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 260 | [มือจับ พับได้] ประเภทการดัด | - | 26 | 14 | ||
฿ 1,326.23 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 260 | [หมุน] ประเภทการหมุน | 113 | 26 | 14 | ||
฿ 3,101.55 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 320 | [มือจับ พับได้] ประเภทการดัด | - | 26 | 16 | ||
฿ 1,716.65 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 320 | [หมุน] ประเภทการหมุน | 136 | 26 | 16 |
กำลังโหลด …
ประเภทของการ มือจับ | หมุน ด้ามจับ ข้อเหวี่ยง | วัสดุของด้ามจับ | โพลีเอไมด์ | เจาะรูติดตั้งส่วน | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) |
---|---|---|---|---|---|
ตัวจับชิ้นงาน | การมี | พื้นผิว ของการ มือจับ | ไม่ | วัสดุส่วนมือจับ | โพลีเอไมด์ |
พื้นผิว ตัวจับชิ้นงาน | ไม่ | ตัดแต่งขึ้นรูปเกลียวตัวหนอนด้วยเครื่องจักร | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง