1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ก้านแคลมป์ (FKFT, FKRT)

ก้านแคลมป์ (FKFT, FKRT)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 486.30/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้งานง่ายขึ้นด้วยปุ่มที่ยื่นออกมา
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้งานได้ในพื้นที่จำกัดที่มือจับไม่สามารถหมุนได้ 360 °
· หลังจากขันสกรูแน่นเแล้ว สามารถย้ายมือจับไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้
· ปุ่มที่ยื่นออกมามากขึ้น ช่วยให้ดึงด้ามจับขึ้นได้อย่างง่ายดาย
· ยกด้ามจับขึ้นเพื่อปลดฟันออกจากส่วนล็อค
[การใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปรับตำแหน่งชิ้นงาน เช่นสไลด์และรูยาว เป็นต้น

ก้านแคลมป์ (FKFT, FKRT)

ก้านแคลมป์ (FKFT, FKRT)

ก้านแคลมป์ (FKFT, FKRT)

Drawing ระบุขนาดของ FKFT (รูต๊าป)

Drawing ระบุขนาดของ FKFT (รูต๊าป)

Drawing ระบุขนาดของ FKRT (สตัด)

Drawing ระบุขนาดของ FKRT (สตัด)

FKFT (รูต๊าป)

รหัสสินค้าRMHDH1H2LfD1SAจำนวนฟันน้ำหนัก
(ก.)
FKFT6-BR40M6 × 131143434910471640
FKFT8-BR65M8 × 1.2542.51936.545.51213.56.59.52090
FKFT10-BR80M10 × 1.554.5224758.51416101122130
FKFT12-BR95M12 × 1.756327.55367.517191324210

FKRT (สตัด)

รหัสสินค้าRMHDH1H2LD1SAจำนวนฟันน้ำหนัก (ก.)
FKRT6 × 10-BR40M6 × 1311434341010471640
FKRT6 × 15-BR1541
FKRT6 × 20-BR2042
FKRT6 × 25-BR2543
FKRT6 × 30-BR3045
FKRT8 × 15-BR65M8 × 1.2542.51936.545.51513.56.59.520100
FKRT8 × 20-BR20101
FKRT8 × 25-BR25102
FKRT8 × 30-BR30103
FKRT8 × 40-BR40110
FKRT10 × 20-BR80M10 × 1.554.5224758.52016101122150
FKRT10 × 25-BR25153
FKRT10 × 30-BR30157
FKRT10 × 40-BR40162
FKRT10 × 50-BR50170
FKRT12 × 25-BR95M12 × 1.756327.55367.525191324235
FKRT12 × 30-BR30240
FKRT12 × 40-BR40246
FKRT12 × 50-BR50252

ตัวอย่างวิธีการใช้งาน

ยกมือจับขึ้นเพื่อปลดซี่ฟันออกจากชิ้นส่วนล็อค

ยกมือจับขึ้นเพื่อปลดซี่ฟันออกจากชิ้นส่วนล็อค

หมุนมือจับที่ยกขึ้นไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

หมุนมือจับที่ยกขึ้นไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

เมื่อปล่อยมือ ก้านจะกลับมาและถูกจับยึดจากแรงของสปริงภายใน (เมื่อจำนวนฟันเป็น 20 ฟันจะประสานกับตัวชิ้นส่วนล็อคทุก ๆ 18° (18° = 360°/20))

เมื่อปล่อยมือ ก้านจะกลับมาและถูกจับยึดจากแรงของสปริงภายใน (เมื่อจำนวนฟันเป็น 20 ฟันจะประสานกับตัวชิ้นส่วนล็อคทุก ๆ 18° (18° = 360°/20))

คุณสมบัติ

ปุ่มที่ยื่นออกมามากขึ้น ช่วยให้ดึงด้ามจับขึ้นได้อย่างง่ายดาย

ปุ่มที่ยื่นออกมามากขึ้น ช่วยให้ดึงด้ามจับขึ้นได้อย่างง่ายดาย

รหัสสินค้า
FKFT6-BR
FKFT8-BR
FKFT10-BR
FKFT12-BR
FKRT6X10-BR
FKRT6X15-BR
FKRT6X20-BR
FKRT6X25-BR
FKRT6X30-BR
FKRT8X15-BR
FKRT8X20-BR
FKRT8X25-BR
FKRT8X30-BR
FKRT8X40-BR
FKRT10X20-BR
FKRT10X25-BR
FKRT10X30-BR
FKRT10X40-BR
FKRT10X50-BR
FKRT12X25-BR
FKRT12X30-BR
FKRT12X40-BR
FKRT12X50-BR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภทส่วนติดตั้ง รัศมีการหมุน R
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนติดตั้ง(มม.) และ/หรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ความยาวของส่วนติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
แรงขันแน่น
(N)
เกลียวนอก การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย เกลียวใน การประมวลผล รูกลม ความกว้าง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)

฿ 486.30

LEVERS 1 ชิ้น 7 วัน 10เกลียวใน40M6---รูตัน3

฿ 576.89

LEVERS 1 ชิ้น 7 วัน 10เกลียวใน65M8---รูตัน3

฿ 706.45

LEVERS 1 ชิ้น 7 วัน 10เกลียวใน80M10---รูตัน4

฿ 759.97

LEVERS 1 ชิ้น 7 วัน 10เกลียวใน95M12---รูตัน4.5

฿ 486.30

LEVERS 1 ชิ้น 7 วัน 10เกลียวนอก40M6104300ไม่มี-3

฿ 486.45

LEVERS 1 ชิ้น 7 วัน 10เกลียวนอก40M6154300ไม่มี-3

฿ 486.61

LEVERS 1 ชิ้น 7 วัน 10เกลียวนอก40M6204300ไม่มี-3

฿ 486.76

LEVERS 1 ชิ้น 7 วัน 10เกลียวนอก40M6254300ไม่มี-3

฿ 487.07

LEVERS 1 ชิ้น 7 วัน 10เกลียวนอก40M6304300ไม่มี-3

฿ 619.56

LEVERS 1 ชิ้น 7 วัน 10เกลียวนอก65M8158000ไม่มี-3

฿ 644.02

LEVERS 1 ชิ้น 5 วัน 10เกลียวนอก65M8208000ไม่มี-3

฿ 619.87

LEVERS 1 ชิ้น 7 วัน 10เกลียวนอก65M8258000ไม่มี-3

฿ 644.33

LEVERS 1 ชิ้น 5 วัน 10เกลียวนอก65M8308000ไม่มี-3

฿ 645.41

LEVERS 1 ชิ้น 5 วัน 10เกลียวนอก65M8408000ไม่มี-3

฿ 736.27

LEVERS 1 ชิ้น 5 วัน 10เกลียวนอก80M102012800ไม่มี-4

฿ 736.73

LEVERS 1 ชิ้น 5 วัน 10เกลียวนอก80M102512800ไม่มี-4

฿ 710.63

LEVERS 1 ชิ้น 7 วัน 10เกลียวนอก80M103012800ไม่มี-4

฿ 780.46

LEVERS 1 ชิ้น 5 วัน 10เกลียวนอก80M104012800ไม่มี-4

฿ 753.77

LEVERS 1 ชิ้น 7 วัน 10เกลียวนอก80M105012800ไม่มี-4

฿ 805.57

LEVERS 1 ชิ้น 7 วัน 10เกลียวนอก95M122518600ไม่มี-4.5

฿ 806.34

LEVERS 1 ชิ้น 7 วัน 10เกลียวนอก95M123018600ไม่มี-4.5

฿ 889.51

LEVERS 1 ชิ้น 7 วัน 10เกลียวนอก95M124018600ไม่มี-4.5

฿ 890.44

LEVERS 1 ชิ้น 7 วัน 10เกลียวนอก95M125018600ไม่มี-4.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน แคลมป์ยึด ประเภทแคลมป์ยึด กลไก แคลมป์ยึด ทิศทางการทำงาน ตามแนวนอน
รูปทรง ทรงตัว L รูปร่างก้านหนีบรูปตัว L ชุดสกรู ตัวผลิตภัณฑ์/วัสดุผิวก้านโยก สังกะสีหล่อขึ้นรูป
ตัวผลิตภัณฑ์/การเตรียมผิวก้านโยก เคลือบสี วัสดุส่วนติดตั้ง เหล็กกล้า กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง เคลือบผิวแบล็คออกไซด์
สีหลัก ตัวเครื่อง สีดำ

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: มีบอดี้สีอื่นนอกจากสีดำหรือไม่
ตอบ: ลำดับที่