1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูทอมมี่ (TMY)

สกรูทอมมี่ (TMY)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 158.78/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· สกรู ทอมมี่มีทั้งแบบมีและไม่มี โอริง

รหัสสินค้า
TMY830
TMY830WO
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานโอริง

฿ 158.78

LOCKS 1 ชิ้น 7 วัน 10ไม่มี

฿ 239.28

LOCKS 1 ชิ้น 7 วัน 10มีให้

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนติดตั้ง(มม.) และ/หรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง M8 ประเภทส่วนติดตั้ง เกลียวนอก ความยาวส่วนติดตั้งL(มิลลิเมตร) 30
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ รูปตัว T วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ โพลีเอไมด์ วัสดุส่วนติดตั้ง เหล็กกล้า
การตัดแต่งขึ้นรูปปลายตัวผู้ด้วยเครื่องจักร ไม่ ชนิดรูปตัวที บาร์ ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ไม่ กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง ชุบผิวโครเมี่ยม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกตัวเครื่อง(Ø) 40
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ H(มิลลิเมตร) 15.5 สีหลัก ตัวเครื่อง สีดำ