1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปุ่มบิดสามแขน (TAK)

ปุ่มบิดสามแขน (TAK)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 723.69/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

กระชับได้อย่างแน่นหนาด้วยแขนทั้ง 3 ข้าง ทำให้จับชิ้นงานได้ดี อุณหภูมิในการทำงาน -20°C ถึง 110°C

รหัสสินค้า
TAK80
TAK100
TAK140
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนติดตั้ง(มม.) และ/หรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ความยาวส่วนติดตั้งL
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกตัวเครื่อง
(Ø)
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ H
(มิลลิเมตร)

฿ 723.69

KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 106228036

฿ 838.60

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 1083010047

฿ 1,534.37

KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 10103014050

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทส่วนติดตั้ง รูกลม ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ รูปหลายเหลี่ยม วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ ฟีนอล
วัสดุส่วนติดตั้ง เหล็กกล้า ตัดแต่งขึ้นรูปเกลียวตัวหนอนด้วยเครื่องจักร ไม่ รูปหลายเหลี่ยม, ชนิด เป็นรูปสามเหลี่ยม
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่ กระบวนการเจาะตัวเมีย เจาะรูกลม รูตาบอด / ความแม่นยำ หลุม กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ไม่
กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ สีหลัก ตัวเครื่อง สีดำ