1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับทรงบอลสัมผัสนุ่มเพื่อสุขภาพ (EBG-SOFT)

มือจับทรงบอลสัมผัสนุ่มเพื่อสุขภาพ (EBG-SOFT)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 768.54/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มือจับทรงบอลสัมผัสนุ่ม ซึ่งได้รับการออกแบบตามหลักการการยศาสตร์ เหมาะสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ และอื่นๆ มีสีของแค็ปตรงกลางให้เลือกทั้งหมดหกสี

[คุณสมบัติ]
· มือจับทรงบอลแบบสัมผัสนุ่มที่หุ้มด้วยเทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์ (TPE)
· สัมผัสที่นุ่มช่วยบรรเทาความเมื่อยล้าของผู้ใช้
· สามารถนำป้ายสัญลักษณ์ใส่เข้าไปในแค็ปตรงกลางได้

รหัสสินค้า
EBG50-SOFT-BR
EBG50-SOFT-GR
EBG50-SOFT-LB
EBG50-SOFT-OG
EBG50-SOFT-RE
EBG50-SOFT-YE
EBG50A-SOFT-BR
EBG50A-SOFT-GR
EBG50A-SOFT-LB
EBG50A-SOFT-OG
EBG50A-SOFT-RE
EBG50A-SOFT-YE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว สี

฿ 849.75

GRIPS 1 ชิ้น 7 วัน 10M8BR (สีดำ)

฿ 860.92

GRIPS 1 ชิ้น 9 วัน 10M8GR (สีเทา)

฿ 849.75

GRIPS 1 ชิ้น 7 วัน 10M8LB (สีฟ้า)

฿ 773.69

GRIPS 1 ชิ้น 5 วัน 10M8OG (สีส้ม)

฿ 860.92

GRIPS 1 ชิ้น 5 วัน 10M8RE (สีแดง)

฿ 860.92

GRIPS 1 ชิ้น 5 วัน 10M8ใช่ (สีเหลือง)

฿ 860.45

GRIPS 1 ชิ้น 9 วัน 10M10BR (สีดำ)

฿ 860.45

GRIPS 1 ชิ้น 5 วัน 10M10GR (สีเทา)

฿ 849.28

GRIPS 1 ชิ้น 7 วัน 10M10LB (สีฟ้า)

฿ 849.28

GRIPS 1 ชิ้น 7 วัน 10M10OG (สีส้ม)

฿ 768.54

GRIPS 1 ชิ้น 9 วัน 10M10RE (สีแดง)

฿ 860.45

GRIPS 1 ชิ้น 9 วัน 10M10ใช่ (สีเหลือง)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท รูปทรง ยึดอยู่กับที่ รูปทรง รูปทรง ของลูกบอล วัสดุส่วนมือจับ โพลีโพรพีลีน + การเคลือบผิว เทอร์โมพลาสติก อีลาสโตเม อร์ (TPE)
พื้นผิวของมือจับ ไม่ วัสดุส่วนติดตั้ง ทองเหลือง กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง ไม่
วิธีการติดตั้ง เกลียวใน ความหนาของมือจับ D(มิลลิเมตร) 50 ความยาวของมือจับ(มิลลิเมตร) 60