(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คุณสามารถตรวจสอบระดับน้ำมันได้ทันทีโดยใช้ช่องมองเกจแบบปริซึม
[คุณสมบัติ]
· ช่องมองเกจวัดมีการออกแบบแบบปริซึม ซึ่งสามารถตรวจสอบระดับน้ำมันได้ทันทีและได้อย่างชัดเจน
· ชนิด PRSH ทนทานต่อสารเคมีที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ
รหัสสินค้า |
---|
PRS-13 |
PRS-16 |
PRS-21 |
PRSH-13 |
PRSH-16 |
PRSH-21 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ฟังก์ชันเพิ่มเติมอื่น ๆ | การกำหนดเกลียวเกลียวแบบวงกลม | วัสดุ ส่วน ซีล | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 194.53 | OIL CAPS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ไม่ | G1/2 | ยางไนไตรล์ (NBR) | 100 | ||
฿ 218.17 | OIL CAPS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ไม่ | G3/4 | ยางไนไตรล์ (NBR) | 100 | ||
฿ 280.45 | OIL CAPS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ไม่ | G1 | ยางไนไตรล์ (NBR) | 100 | ||
฿ 286.90 | OIL CAPS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ผลิตภัณฑ์ที่ทนต่อสารเคมี | G1/2 | ยาง ฟลูออรีน (FKM) | 140 | ||
฿ 314.40 | OIL CAPS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ผลิตภัณฑ์ที่ทนต่อสารเคมี | G3/4 | ยาง ฟลูออรีน (FKM) | 140 | ||
฿ 444.72 | OIL CAPS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ผลิตภัณฑ์ที่ทนต่อสารเคมี | G1 | ยาง ฟลูออรีน (FKM) | 140 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภททรง แบบกลม | ประเภทวงกลม | ชนิดเกลียวใน | ฟังก์ชันเพิ่มเติมสำหรับการมองเห็น เครื่องวัดระดับน้ำ | ปริซึม |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | โพลีเอไมด์ | สี | สีดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง