1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พวงมาลัยมือหมุนขอบแบบเหลี่ยม (NS, S, NBS, BS) (รหัสสินค้า)

HANDWHEELS

พวงมาลัยมือหมุนขอบแบบเหลี่ยม (NS, S, NBS, BS)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 535.30/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· รูปทรง ขอบพร้อมที่ ตัวจับชิ้นงาน นิ้ว [วัสดุ มือจับ]· วัสดุ FC

รหัสสินค้า
S200ER-H21
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานD
(Ø)
วัสดุของวัสดุด้ามจับ ตัวจับชิ้นงาน ประเภทด้ามจับ พื้นผิวของมือจับ วัสดุตัวจับชิ้นงาน พื้นผิวของตัวจับชิ้นงาน H
(มิลลิเมตร)
D1
(Ø)
งานเพิ่มเติม กดขนาดรู สกรู ขนาดรู แบบเหลี่ยม ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ขนาด รูทะลุ ขนาดเกลียว

฿ 2,633.36

HANDWHEELS 1 ชิ้น 9 วัน 10200เหล็กกล้าการมี[หมุน] ประเภทการหมุนชุบผิวโครเมี่ยม[โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ไม่5745รูเพลา, รูกดสกรู 2 ตำแหน่งø 21mm---

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทของมือจับ 2 พูด การเจาะรูส่วนการติดตั้ง ไม่

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน S200ER-H21 ในชุด พวงมาลัยมือหมุนขอบแบบเหลี่ยม (NS, S, NBS, BS)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
BS100ER-H12
BS100ER-H13
BS100ER-H14
S200ER-H22
S200ER-H23
S200ER-H24
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานD
(Ø)
วัสดุของวัสดุด้ามจับ ตัวจับชิ้นงาน ประเภทด้ามจับ พื้นผิวของมือจับ วัสดุตัวจับชิ้นงาน พื้นผิวของตัวจับชิ้นงาน H
(มิลลิเมตร)
D1
(Ø)
งานเพิ่มเติม กดขนาดรู สกรู ขนาดรู แบบเหลี่ยม ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ขนาด รูทะลุ ขนาดเกลียว

฿ 1,120.67

1 ชิ้น 9 วัน 10100เหล็กกล้าการมี[หมุน] ประเภทการหมุนแปรงทาสี[โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ไม่3630รูเพลา, รูกดสกรู 2 ตำแหน่งø 12mm---

฿ 1,120.67

1 ชิ้น 9 วัน 10100เหล็กกล้าการมี[หมุน] ประเภทการหมุนแปรงทาสี[โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ไม่3630รูเพลา, รูกดสกรู 2 ตำแหน่งø 13mm---

฿ 1,120.67

1 ชิ้น 9 วัน 10100เหล็กกล้าการมี[หมุน] ประเภทการหมุนแปรงทาสี[โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ไม่3630รูเพลา, รูกดสกรู 2 ตำแหน่งø 14mm---

฿ 2,633.36

1 ชิ้น 9 วัน 10200เหล็กกล้าการมี[หมุน] ประเภทการหมุนชุบผิวโครเมี่ยม[โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ไม่5745รูเพลา, รูกดสกรู 2 ตำแหน่งø 22mm---

฿ 2,633.36

1 ชิ้น 9 วัน 10200เหล็กกล้าการมี[หมุน] ประเภทการหมุนชุบผิวโครเมี่ยม[โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ไม่5745รูเพลา, รูกดสกรู 2 ตำแหน่งø 23mm---

฿ 2,633.36

1 ชิ้น 9 วัน 10200เหล็กกล้าการมี[หมุน] ประเภทการหมุนชุบผิวโครเมี่ยม[โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ไม่5745รูเพลา, รูกดสกรู 2 ตำแหน่งø 24mm---