(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· รูปทรง ขอบพร้อมที่ ตัวจับชิ้นงาน นิ้ว [วัสดุ มือจับ]· วัสดุ FC
รหัสสินค้า |
---|
BS160ER-H21 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | D (Ø) | วัสดุของวัสดุด้ามจับ | ตัวจับชิ้นงาน | ประเภทด้ามจับ | พื้นผิวของมือจับ | วัสดุตัวจับชิ้นงาน | พื้นผิวของตัวจับชิ้นงาน | H (มิลลิเมตร) | D1 (Ø) | งานเพิ่มเติม | กดขนาดรู สกรู | ขนาดรู แบบเหลี่ยม | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ขนาด รูทะลุ | ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,920.37 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 160 | เหล็กกล้า | การมี | [หมุน] ประเภทการหมุน | แปรงทาสี | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | ไม่ | 51 | 40 | รูเพลา, รูกดสกรู 2 ตำแหน่ง | ø 21mm | - | - | - |
กำลังโหลด …
ประเภทของมือจับ | 2 พูด | การเจาะรูส่วนการติดตั้ง | ไม่ |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BS160ER-H21 ในชุด พวงมาลัยมือหมุนขอบแบบเหลี่ยม (NS, S, NBS, BS)
รหัสสินค้า |
---|
BS100ER-H12 |
BS100ER-H13 |
BS100ER-H14 |
BS160ER-H22 |
BS160ER-H23 |
BS160ER-H24 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | D (Ø) | วัสดุของวัสดุด้ามจับ | ตัวจับชิ้นงาน | ประเภทด้ามจับ | พื้นผิวของมือจับ | วัสดุตัวจับชิ้นงาน | พื้นผิวของตัวจับชิ้นงาน | H (มิลลิเมตร) | D1 (Ø) | งานเพิ่มเติม | กดขนาดรู สกรู | ขนาดรู แบบเหลี่ยม | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ขนาด รูทะลุ | ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,120.67 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 100 | เหล็กกล้า | การมี | [หมุน] ประเภทการหมุน | แปรงทาสี | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | ไม่ | 36 | 30 | รูเพลา, รูกดสกรู 2 ตำแหน่ง | ø 12mm | - | - | - | ||
฿ 1,120.67 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 100 | เหล็กกล้า | การมี | [หมุน] ประเภทการหมุน | แปรงทาสี | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | ไม่ | 36 | 30 | รูเพลา, รูกดสกรู 2 ตำแหน่ง | ø 13mm | - | - | - | ||
฿ 1,120.67 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 100 | เหล็กกล้า | การมี | [หมุน] ประเภทการหมุน | แปรงทาสี | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | ไม่ | 36 | 30 | รูเพลา, รูกดสกรู 2 ตำแหน่ง | ø 14mm | - | - | - | ||
฿ 1,920.37 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 160 | เหล็กกล้า | การมี | [หมุน] ประเภทการหมุน | แปรงทาสี | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | ไม่ | 51 | 40 | รูเพลา, รูกดสกรู 2 ตำแหน่ง | ø 22mm | - | - | - | ||
฿ 1,920.37 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 160 | เหล็กกล้า | การมี | [หมุน] ประเภทการหมุน | แปรงทาสี | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | ไม่ | 51 | 40 | รูเพลา, รูกดสกรู 2 ตำแหน่ง | ø 23mm | - | - | - | ||
฿ 1,920.37 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 160 | เหล็กกล้า | การมี | [หมุน] ประเภทการหมุน | แปรงทาสี | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | ไม่ | 51 | 40 | รูเพลา, รูกดสกรู 2 ตำแหน่ง | ø 24mm | - | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง