(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· รูปทรง ขอบพร้อมที่ ตัวจับชิ้นงาน นิ้ว [วัสดุ มือจับ]· วัสดุ FC
รหัสสินค้า |
---|
S160ER-HN14 |
S160ER-HN15 |
S160ER-HN16 |
S160ER-HN17 |
S160ER-HN18 |
S160ER-HN19 |
S160ER-HN20 |
S160ER-HN21 |
S160ER-HN22 |
S160ER-HN23 |
S160ER-HN24 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | D (Ø) | วัสดุของวัสดุด้ามจับ | ตัวจับชิ้นงาน | ประเภทด้ามจับ | พื้นผิวของมือจับ | วัสดุตัวจับชิ้นงาน | พื้นผิวของตัวจับชิ้นงาน | H (มิลลิเมตร) | D1 (Ø) | งานเพิ่มเติม | กดขนาดรู สกรู | ขนาดรู แบบเหลี่ยม | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ขนาด รูทะลุ | ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,045.29 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 160 | [อะลูมิเนียม] 00021 | การมี | [หมุน] ประเภทการหมุน | [แปรงทาสี ฝุ่น] 00012 | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | ไม่ | 51 | 40 | รูเพลา | - | - | - | ไม่มีมือจับ | ||
฿ 2,045.29 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 160 | [อะลูมิเนียม] 00021 | การมี | [หมุน] ประเภทการหมุน | [แปรงทาสี ฝุ่น] 00012 | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | ไม่ | 51 | 40 | รูเพลา | - | - | - | ไม่มีมือจับ | ||
฿ 2,045.29 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 160 | [อะลูมิเนียม] 00021 | การมี | [หมุน] ประเภทการหมุน | [แปรงทาสี ฝุ่น] 00012 | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | ไม่ | 51 | 40 | รูเพลา | - | - | - | ไม่มีมือจับ | ||
฿ 2,045.29 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 160 | [อะลูมิเนียม] 00021 | การมี | [หมุน] ประเภทการหมุน | [แปรงทาสี ฝุ่น] 00012 | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | ไม่ | 51 | 40 | รูเพลา | - | - | - | ไม่มีมือจับ | ||
฿ 2,045.29 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 160 | [อะลูมิเนียม] 00021 | การมี | [หมุน] ประเภทการหมุน | [แปรงทาสี ฝุ่น] 00012 | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | ไม่ | 51 | 40 | รูเพลา | - | - | - | ไม่มีมือจับ | ||
฿ 2,045.29 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 160 | [อะลูมิเนียม] 00021 | การมี | [หมุน] ประเภทการหมุน | [แปรงทาสี ฝุ่น] 00012 | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | ไม่ | 51 | 40 | รูเพลา | - | - | - | ไม่มีมือจับ | ||
฿ 2,045.29 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 160 | [อะลูมิเนียม] 00021 | การมี | [หมุน] ประเภทการหมุน | [แปรงทาสี ฝุ่น] 00012 | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | ไม่ | 51 | 40 | รูเพลา | - | - | - | ไม่มีมือจับ | ||
฿ 2,045.29 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 160 | [อะลูมิเนียม] 00021 | การมี | [หมุน] ประเภทการหมุน | [แปรงทาสี ฝุ่น] 00012 | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | ไม่ | 51 | 40 | รูเพลา | - | - | - | ไม่มีมือจับ | ||
฿ 2,045.29 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 160 | [อะลูมิเนียม] 00021 | การมี | [หมุน] ประเภทการหมุน | [แปรงทาสี ฝุ่น] 00012 | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | ไม่ | 51 | 40 | รูเพลา | - | - | - | ไม่มีมือจับ | ||
฿ 2,045.29 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 160 | [อะลูมิเนียม] 00021 | การมี | [หมุน] ประเภทการหมุน | [แปรงทาสี ฝุ่น] 00012 | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | ไม่ | 51 | 40 | รูเพลา | - | - | - | ไม่มีมือจับ | ||
฿ 2,045.29 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 160 | [อะลูมิเนียม] 00021 | การมี | [หมุน] ประเภทการหมุน | [แปรงทาสี ฝุ่น] 00012 | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | ไม่ | 51 | 40 | รูเพลา | - | - | - | ไม่มีมือจับ |
กำลังโหลด …
ประเภทของมือจับ | 2 พูด | การเจาะรูส่วนการติดตั้ง | ไม่ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง