1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พวงมาลัยมือหมุน ตัน (NSH, SH) (รหัสสินค้า)

HANDWHEELS

พวงมาลัยมือหมุน ตัน (NSH, SH)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,041.73/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ผลิตโดยใช้ วัสดุ เรซิ่น พิเศษที่ ทนสารเคมี และ สารเคมีตัวจับชิ้นงาน

[คุณสมบัติ]
·ผลิตโดยใช้ วัสดุ เรซิ่น พิเศษซึ่ง คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก แรงกระแทกและแรงกระแทกได้ดีเยี่ยมนอกจากนี้ยังมี ความทนทาน ดีเยี่ยมต่อสารเคมีประเภทกรดด่างและ น้ำมัน ใหญ่
·ประเภทขอบพร้อมที่ ตัวจับชิ้นงาน นิ้ว
·ด้านหน้าของรูบอสสามารถปิดได้อย่างง่ายดาย เสา ติดตั้งด้วย อุปกรณ์เสริม ฝาครอบ

รหัสสินค้า
SH125F
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานD
(Ø)
วัสดุของด้ามจับ เจาะรูติดตั้งส่วน ตัวจับชิ้นงาน ประเภทของมือจับ วัสดุส่วนมือจับ พื้นผิว ตัวจับชิ้นงาน H
(มิลลิเมตร)
D1
(Ø)
d
(Ø)
งานเพิ่มเติม

฿ 2,723.91

HANDWHEELS 1 ชิ้น 7 วัน 10125[โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์รูกลม (หลุม ความแม่นยำ )การมี[มือจับ พับได้] ประเภทการดัด[โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ไม่572612ไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทของการ มือจับ ตัน พื้นผิว ของการ มือจับ ไม่ ตัดแต่งขึ้นรูปเกลียวตัวหนอนด้วยเครื่องจักร ไม่

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SH125F ในชุด พวงมาลัยมือหมุน ตัน (NSH, SH)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
NSH125-2M
NSH125-M
NSH160
SH125F-2M
SH125F-M
SH160
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานD
(Ø)
วัสดุของด้ามจับ เจาะรูติดตั้งส่วน ตัวจับชิ้นงาน ประเภทของมือจับ วัสดุส่วนมือจับ พื้นผิว ตัวจับชิ้นงาน H
(มิลลิเมตร)
D1
(Ø)
d
(Ø)
งานเพิ่มเติม

฿ 1,550.25

1 ชิ้น 9 วัน 10125[โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ไม่ไม่ (ไม่มีรูยึด)---572612รูกดสกรู 2 รู

฿ 1,399.30

1 ชิ้น 9 วัน 10125[โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์รูกลม (หลุม ความแม่นยำ )ไม่ (ไม่มีรูยึด)---572612รูกดสกรู 1 รู

฿ 1,770.82

1 ชิ้น 7 วัน 10160[โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ไม่ไม่ (ไม่มีรูยึด)---643514ไม่มี

฿ 3,062.37

1 ชิ้น 9 วัน 10125[โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์รูกลม (หลุม ความแม่นยำ )การมี[มือจับ พับได้] ประเภทการดัด[โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ไม่572612รูกดสกรู 2 รู

฿ 2,869.93

1 ชิ้น 9 วัน 10125[โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์รูกลม (หลุม ความแม่นยำ )การมี[มือจับ พับได้] ประเภทการดัด[โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ไม่572612รูกดสกรู 1 รู

฿ 2,195.63

1 ชิ้น 7 วัน 10160[โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์รูกลม (หลุม ความแม่นยำ )การมี[หมุน] ประเภทการหมุน[โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ไม่643514ไม่มี