1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พวงมาลัยมือหมุนนิรภัยวัสดุอะลูมิเนียม (ASH)

พวงมาลัยมือหมุนนิรภัยวัสดุอะลูมิเนียม (ASH)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,708.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ปลอดภัยด้วยมือจับแบบพับได้
[คุณสมบัติ]
· ทำจากอะลูมิเนียม และหนักเพียง 1 ใน 3 ของสินค้าที่ทำจากเหล็ก
· ใช้มือจับชนิดมือหมุนแบบพับได้ SFR (ชนิดสแนป)

รหัสสินค้า
ASH125SALE
ASH125-MSALE
ASH140
ASH140-M
ASH160
ASH160-M
ASH200SALE
ASH200-M
ASH250
ASH250-M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานD
(Ø)
H
(มิลลิเมตร)
D1
(Ø)
d
(Ø)
งานเพิ่มเติม

฿ 1,708.48

฿ 982.03

HANDWHEELS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10123403412ไม่มี

฿ 1,887.89

฿ 948.85

HANDWHEELS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10123403412รูกดสกรู 1 รู

฿ 1,914.75

HANDWHEELS 1 ชิ้น 25 วัน 10135453712ไม่มี

฿ 2,094.16

HANDWHEELS 1 ชิ้น 10 วัน 10135453712รูกดสกรู 1 รู

฿ 2,244.20

HANDWHEELS 1 ชิ้น 5 วัน 10158494016ไม่มี

฿ 2,436.64

HANDWHEELS 1 ชิ้น 9 วัน 10158494016รูกดสกรู 1 รู

฿ 3,173.11

฿ 1,816.92

HANDWHEELS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10198544518ไม่มี

฿ 3,352.53

HANDWHEELS 1 ชิ้น 9 วัน 10198544518รูกดสกรู 1 รู

฿ 4,642.95

HANDWHEELS 1 ชิ้น 5 วัน 10250615522ไม่มี

฿ 4,404.62

HANDWHEELS 1 ชิ้น 9 วัน 10250615522รูกดสกรู 1 รู

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทของการ มือจับ ตัน วัสดุของด้ามจับ อะลูมิเนียม เจาะรูติดตั้งส่วน รูกลม (หลุม ความแม่นยำ )
ตัวจับชิ้นงาน การมี ประเภทของมือจับ ประเภทการดัด พื้นผิว ของการ มือจับ แปรงทาสี อบ (เงิน)
วัสดุส่วนมือจับ โพลีเอไมด์ พื้นผิว ตัวจับชิ้นงาน ไม่ ตัดแต่งขึ้นรูปเกลียวตัวหนอนด้วยเครื่องจักร ไม่