1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คันโยกปรับความตึงแบบแบน (FTF / FT) (รหัสสินค้า)

LEVERS

คันโยกปรับความตึงแบบแบน (FTF / FT)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,049.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คันโยกเหมาะสำหรับใช้ในสถานที่ที่ไม่มีพื้นที่ด้านบนและด้านล่าง
[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากความสูงของโปรไฟล์คันโยกต่ำและมุมคันโยกแบนอยู่ที่ 0 °จึงเหมาะสำหรับใช้ในสถานที่ที่ไม่มีพื้นที่ด้านบนหรือด้านล่าง
· มีรูปแบบที่ไม่มีก้าน ซึ่งสามารถใช้ได้โดยการติดตั้งก้านที่ต้องการ
· ยกด้ามจับขึ้นเพื่อปลดฟันออกจากส่วนล็อค
· หากคันโยกเกิดสะดุดระหว่างการใช้งาน สามารถติดตั้งและใช้คันโยกแบบสั้นได้
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการขันสกรูในพื้นที่จำกัด
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปรับตำแหน่งชิ้นงาน เช่นสไลด์และรูยาว เป็นต้น

ก้านโยกแบบเรียบ (FTF, FT)

FTF FTFN (ชนิดมีรูต๊าปเกลียว, แบบมีก้านโยกและไม่มีก้านโยก)

 FTF FTFN
(ชนิดมีรูต๊าปเกลียว แบบมีก้านโยกและไม่มีก้านโยก)

Drawing ระบุขนาดของ FTF FTFN FTF-SUS (ชนิดมีรูต๊าปเกลียว)

FTF FTFN FTF-SUS (ชนิดมีรูต๊าปเกลียว)
Drawing ระบุขนาด

FT-SUS FTN (สตัด, มีก้านโยกและไม่มีก้านโยก)

 FT-SUSFTN
(สตัดแบบมีก้านโยกและไม่มีก้านโยก)

Drawing ระบุขนาดของ FT FTN FT-SUS (สตัด)

FT FTN FT-SUS (สตัด)
Drawing ระบุขนาด

ขนาดRMHDH1H2D1D2D3M1Lf1จำนวนฟัน
FTF FT8102M8 × 1.251233192313.52510M8 × 1826
FTFN FTN10131M10 × 1.513.5412226193012M10 × 1930
FTF-SUS12M12 × 1.75
FT-SUS16148M16 × 217452833233714M12 × 136
รุ่นบอดี้หลักมือจับ
FTF
FT
SUM22L
รมดำ Black Oxide
ฟีนอลเรซิ่น
สีดำ
FTFN FTN
FTF-SUS
FT-SUS
SUS303ฟีนอลเรซิ่น
สีดำ

FTF FTF-SUS (ชนิดมีรูต๊าปเกลียว, มีก้านโยก)

เหล็กกล้าSUSLfน้ำหนัก
(ก.)
รหัสสินค้ารหัสสินค้า
FTF8FTF8-SUS18160
FTF10FTF10-SUS21290
FTF12FTF12-SUS
FTF16FTF16-SUS27450

FTFN (ชนิดมีรูต๊าปเกลียว, ไม่มีก้านโยก)

เหล็กกล้าLfน้ำหนัก
(ก.)
รหัสสินค้า
FTFN818100
FTFN1021175
FTFN12

FT FT-SUS (สตัดมีก้านโยก)

เหล็กกล้าSUSLน้ำหนัก
(ก.)
รหัสสินค้ารหัสสินค้า
FT8 × 30FT8 × 30-SUS30180
FT8 × 40FT8 × 40-SUS40185
FT8 × 50FT8 × 50-SUS50190
FT10 × 30FT10 × 30-SUS30320
FT10 × 40FT10 × 40-SUS40325
FT10 × 50FT10 × 50-SUS50330
FT10 × 60FT10 × 60-SUS60340
FT12 × 30R12 × 30-SUS30330
FT12 × 40FT12 × 40-SUS40340
FT12 × 50FT12 × 50-SUS50345
FT12 × 60FT12 × 60-SUS60355
FT16 × 40FT16 × 40-SUS40550
FT16 × 50FT16 × 50-SUS50565
FT16 × 60FT16 × 60-SUS60580

FTN (สตัด, ไม่มีก้านโยก)

เหล็กกล้าLน้ำหนัก
(ก.)
รหัสสินค้า
FTN8 × 3030120
FTN8 × 4040125
FTN8 × 5050130
FTN10 × 3030205
FTN10 × 4040210
FTN10 × 5050215
FTN10 × 6060225
FTN12 × 3030215
FTN12 × 4040225
FTN12 × 5050230
FTN12 × 6060240
รหัสสินค้า
FT12X60 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรง รูปทรงก้านโยกพร้อมลูกบิด ประเภทส่วนติดตั้ง รัศมีการหมุน R
(มิลลิเมตร)
ตัวผลิตภัณฑ์/วัสดุผิวก้านโยก ตัวผลิตภัณฑ์/การเตรียมผิวก้านโยก วัสดุส่วนติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง วัสดุลูกบิด กระบวนการเตรียมผิวของลูกบิด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนติดตั้ง(มม.) และ/หรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ความยาวของส่วนติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
แรงขันแน่น
(N)
เกลียวนอก การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย เกลียวใน การประมวลผล รูกลม ความกว้าง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
สีหลัก ตัวเครื่อง

฿ 1,478.82

฿ 750.06

LEVERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ด้วยการ ตัวจับชิ้นงานตัวจับชิ้นงาน บอลเกลียวนอก131[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าเคลือบผิวแบล็คออกไซด์[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าเคลือบผิวแบล็คออกไซด์ฟีนอลไม่M126018600ไม่มี-4สีดำ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน แคลมป์ยึด ประเภทแคลมป์ยึด กลไก แคลมป์ยึด ทิศทางการทำงาน ตามแนวนอน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FT12X60 ในชุด คันโยกปรับความตึงแบบแบน (FTF / FT)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
FT10X40-SUS
FT10X50
FT10X50-SUS
FT12X60-SUS
FT16X40
FT16X40-SUS
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรง รูปทรงก้านโยกพร้อมลูกบิด ประเภทส่วนติดตั้ง รัศมีการหมุน R
(มิลลิเมตร)
ตัวผลิตภัณฑ์/วัสดุผิวก้านโยก ตัวผลิตภัณฑ์/การเตรียมผิวก้านโยก วัสดุส่วนติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง วัสดุลูกบิด กระบวนการเตรียมผิวของลูกบิด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนติดตั้ง(มม.) และ/หรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ความยาวของส่วนติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
แรงขันแน่น
(N)
เกลียวนอก การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย เกลียวใน การประมวลผล รูกลม ความกว้าง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
สีหลัก ตัวเครื่อง

฿ 4,163.52

1 ชิ้น 7 วัน 10ด้วยการ ตัวจับชิ้นงานตัวจับชิ้นงาน บอลเกลียวนอก131[สเตนเลส] สแตนเลสไม่[สเตนเลส] สแตนเลสไม่ฟีนอลไม่M104012800ไม่มี-4เงิน

฿ 1,386.43

1 ชิ้น 7 วัน 10ด้วยการ ตัวจับชิ้นงานตัวจับชิ้นงาน บอลเกลียวนอก131[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าเคลือบผิวแบล็คออกไซด์[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าเคลือบผิวแบล็คออกไซด์ฟีนอลไม่M105012800ไม่มี-4สีดำ

฿ 4,164.29

1 ชิ้น 7 วัน 10ด้วยการ ตัวจับชิ้นงานตัวจับชิ้นงาน บอลเกลียวนอก131[สเตนเลส] สแตนเลสไม่[สเตนเลส] สแตนเลสไม่ฟีนอลไม่M105012800ไม่มี-4เงิน

฿ 4,168.17

1 ชิ้น 7 วัน 10ด้วยการ ตัวจับชิ้นงานตัวจับชิ้นงาน บอลเกลียวนอก131[สเตนเลส] สแตนเลสไม่[สเตนเลส] สแตนเลสไม่ฟีนอลไม่M126018600ไม่มี-4เงิน

฿ 1,656.47

1 ชิ้น 25 วัน 10ด้วยการ ตัวจับชิ้นงานตัวจับชิ้นงาน บอลเกลียวนอก148[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าเคลือบผิวแบล็คออกไซด์[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าเคลือบผิวแบล็คออกไซด์ฟีนอลไม่M164033500ไม่มี-5สีดำ

฿ 4,910.73

1 ชิ้น 7 วัน 10ด้วยการ ตัวจับชิ้นงานตัวจับชิ้นงาน บอลเกลียวนอก148[สเตนเลส] สแตนเลสไม่[สเตนเลส] สแตนเลสไม่ฟีนอลไม่M164033500ไม่มี-5เงิน