1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ก้านล็อคความตึง (TLF-N/TL-N) (รหัสสินค้า)

LEVERS

ก้านล็อคความตึง (TLF-N/TL-N)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,130.24/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ให้แรงจับยึดที่สูง เนื่องจากส่วนก้านยาว
[คุณสมบัติ]
· ยกด้ามจับขึ้นเพื่อปลดฟันออกจากส่วนล็อค
· ขนาดเกลียวที่ใหญ่และก้านที่ยาวสามารถสร้างแรงจับยึดที่สูง แม้จะมีโหลดน้ำหนักเบา
· เนื่องจากชิ้นส่วนทั้งหมดยกเว้นปุ่มบิดแบบบอลเป็นสแตนเลส ก้านจึงทนทานและแข็งแรง
· บอดี้หลักมีให้เลือกทั้งแบบเหล็กกล้าและสแตนเลส
· สามารถใช้งานได้ในพื้นที่จำกัดที่มือจับไม่สามารถหมุนได้ 360 °
· หลังจากขันสกรูแน่นเแล้ว สามารถย้ายมือจับไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการขันสกรูให้แน่นและสำหรับชิ้นส่วนปรับตำแหน่ง เช่น สไลด์และรูยาว ฯลฯ

ก้านความตึง(TLF-N, TL-N)

ลักษณะภายนอกของก้านความตึง

ลักษณะภายนอกของก้านความตึง

รุ่นบอดี้/ก้านส่วนสกรูมือจับ
TLF-NSUM22L
สีฝุ่น
สีดำ
SUM22L
รมดำ Black Oxide
ฟีนอลเรซิ่น
สีดำ
TL-N
TLF-N-SUSSUS303SUS303
TL-N-SUS

Drawing ระบุขนาด

Drawing ระบุขนาด

Drawing ระบุขนาด

ขนาดRMHDH1H2D1D2D3Sจำนวนฟัน
TLF-N TL-N
TLF-N-SUS
TL-N-SUS
1087M10 × 1.558244449162510422
12106M12 × 1.7568285157193212524
16128M16 × 280335764231326
20M20 × 2.58941677530636

ตัวอย่างวิธีการใช้งาน

ยกมือจับขึ้นเพื่อปลดซี่ฟันออกจากชิ้นส่วนล็อค

ยกมือจับขึ้นเพื่อปลดซี่ฟันออกจากชิ้นส่วนล็อค

หมุนมือจับที่ยกขึ้นไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

หมุนมือจับที่ยกขึ้นไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

เมื่อปล่อยมือ ก้านจะกลับมาและถูกจับยึดจากแรงของสปริงภายใน (เมื่อจำนวนฟันเป็น 24 ฟันจะประสานกับชิ้นส่วนล็อคทุก ๆ 15° (15° = 360°/24))

เมื่อปล่อยมือ ก้านจะกลับมาและถูกจับยึดจากแรงของสปริงภายใน
(เมื่อจำนวนฟันเป็น 24 ฟันจะประสานกับชิ้นส่วนล็อคทุก ๆ 15° (15° = 360°/24))

ก้านความตึง(TLF-N, TL-N)

TLF-TLF-SUS (รูต๊าป)

เหล็กกล้าSUSLfน้ำหนัก
(ก.)
รหัสสินค้ารหัสสินค้า
TLF10NTLF10N-SUS14170
TLF12NTLF12N-SUS17260
TLF16NTLF16N-SUS23400
TLF20NTLF20N-SUS27670
  • * ความยาวเกลียวที่มีประสิทธิภาพคือ 60 มม.

TL-N TL-N-SUS (สตัด)

เหล็กกล้าSUSLน้ำหนัก
(ก.)
รหัสสินค้ารหัสสินค้า
TL10 × 30 NTL10 × 30 N-SUS30180
TL10 × 40 NTL10 × 40 N-SUS40190
TL10 × 50 NTL10 × 50 N-SUS50205
TL12 × 30 NTL12 × 30 N-SUS30295
TL12 × 40 NTL12 × 40 N-SUS40300
TL12 × 50 NTL12 × 50 N-SUS50310
TL12 × 60 NTL12 × 60 N-SUS60320
TL16 × 30 NTL16 × 30 N-SUS30460
TL16 × 40 NTL16 × 40 N-SUS40470
TL16 × 50 NTL16 × 50 N-SUS50485
TL16 × 60 NTL16 × 60 N-SUS60500
TL20 × 40 NTL20 × 40 N-SUS40850
TL20 × 60 NTL20 × 60 N-SUS60895
TL20 × 80 NTL20 × 80 N-SUS80 *)935
  • * ความยาวเกลียวที่มีประสิทธิภาพคือ 60 มม.

ข้อมูลเทคนิคด้านความสามารถในการขันของชนิดสตัด

Drawing แสดงการวัดความสามารถในการขันของชนิดสตัด

Drawing แสดงการวัดความสามารถในการขันของชนิดสตัด

ขนาดTL-N TL-N-SUS
10121620
ขนาดเกลียวM10M12M16M20
รัศมีการหมุน (มม.)87106128128
พิกัดน้ำหนัก (N)3004206701,080
แรงตึงที่รับได้ (kN)12.818.633.552.3
รหัสสินค้า
TL16X30N SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภทส่วนติดตั้ง รัศมีการหมุน R
(มิลลิเมตร)
ตัวผลิตภัณฑ์/วัสดุผิวก้านโยก ตัวผลิตภัณฑ์/การเตรียมผิวก้านโยก วัสดุส่วนติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนติดตั้ง(มม.) และ/หรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ความยาวของส่วนติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
แรงขันแน่น
(N)
เกลียวนอก การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย เกลียวใน การประมวลผล รูกลม ความกว้าง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
สีหลัก ตัวเครื่อง

฿ 1,644.02

฿ 879.55

LEVERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เกลียวนอก128[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าแปรงทาสี ฝุ่น[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าเคลือบผิวแบล็คออกไซด์M163033500ไม่มี-7สีดำ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน แคลมป์ยึด ประเภทแคลมป์ยึด กลไก แคลมป์ยึด ทิศทางการทำงาน ตามแนวนอน
รูปทรง ด้วยการ ตัวจับชิ้นงาน รูปทรงก้านโยกพร้อมลูกบิด ตัวจับชิ้นงาน บอล วัสดุลูกบิด ฟีนอล
กระบวนการเตรียมผิวของลูกบิด ไม่ มุม ก้านโยก(RAD) 20

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TL16X30N ในชุด ก้านล็อคความตึง (TLF-N/TL-N)

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: ฉันสามารถซื้อมือจับก้านแยกต่างหากได้หรือไม่
ตอบ: ลำดับที่

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
TL10X40N-SUS
TL10X50N
TL10X50N-SUS
TL16X30N-SUS
TL16X40N
TL16X40N-SUS
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภทส่วนติดตั้ง รัศมีการหมุน R
(มิลลิเมตร)
ตัวผลิตภัณฑ์/วัสดุผิวก้านโยก ตัวผลิตภัณฑ์/การเตรียมผิวก้านโยก วัสดุส่วนติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนติดตั้ง(มม.) และ/หรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ความยาวของส่วนติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
แรงขันแน่น
(N)
เกลียวนอก การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย เกลียวใน การประมวลผล รูกลม ความกว้าง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
สีหลัก ตัวเครื่อง

฿ 3,430.26

1 ชิ้น 7 วัน 10เกลียวนอก87[สเตนเลส] สแตนเลสไม่[สเตนเลส] สแตนเลสไม่M104012800ไม่มี-5เงิน

฿ 1,183.09

1 ชิ้น 7 วัน 10เกลียวนอก87[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าแปรงทาสี ฝุ่น[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าเคลือบผิวแบล็คออกไซด์M105012800ไม่มี-5สีดำ

฿ 3,432.58

1 ชิ้น 7 วัน 10เกลียวนอก87[สเตนเลส] สแตนเลสไม่[สเตนเลส] สแตนเลสไม่M105012800ไม่มี-5เงิน

฿ 4,896.78

1 ชิ้น 7 วัน 10เกลียวนอก128[สเตนเลส] สแตนเลสไม่[สเตนเลส] สแตนเลสไม่M163033500ไม่มี-7เงิน

฿ 1,886.42

1 ชิ้น 5 วัน 10เกลียวนอก128[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าแปรงทาสี ฝุ่น[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าเคลือบผิวแบล็คออกไซด์M164033500ไม่มี-7สีดำ

฿ 4,898.33

1 ชิ้น 7 วัน 10เกลียวนอก128[สเตนเลส] สแตนเลสไม่[สเตนเลส] สแตนเลสไม่M164033500ไม่มี-7เงิน