(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ให้แรงจับยึดที่สูง เนื่องจากส่วนก้านยาว
[คุณสมบัติ]
· ยกด้ามจับขึ้นเพื่อปลดฟันออกจากส่วนล็อค
· ขนาดเกลียวที่ใหญ่และก้านที่ยาวสามารถสร้างแรงจับยึดที่สูง แม้จะมีโหลดน้ำหนักเบา
· เนื่องจากชิ้นส่วนทั้งหมดยกเว้นปุ่มบิดแบบบอลเป็นสแตนเลส ก้านจึงทนทานและแข็งแรง
· บอดี้หลักมีให้เลือกทั้งแบบเหล็กกล้าและสแตนเลส
· สามารถใช้งานได้ในพื้นที่จำกัดที่มือจับไม่สามารถหมุนได้ 360 °
· หลังจากขันสกรูแน่นเแล้ว สามารถย้ายมือจับไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการขันสกรูให้แน่นและสำหรับชิ้นส่วนปรับตำแหน่ง เช่น สไลด์และรูยาว ฯลฯ
ลักษณะภายนอกของก้านความตึง
รุ่น | บอดี้/ก้าน | ส่วนสกรู | มือจับ |
---|---|---|---|
TLF-N | SUM22L สีฝุ่น สีดำ | SUM22L รมดำ Black Oxide | ฟีนอลเรซิ่น สีดำ |
TL-N | |||
TLF-N-SUS | SUS303 | SUS303 | |
TL-N-SUS |
Drawing ระบุขนาด
ขนาด | R | M | H | D | H1 | H2 | D1 | D2 | D3 | S | จำนวนฟัน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLF-N TL-N TLF-N-SUS TL-N-SUS | 10 | 87 | M10 × 1.5 | 58 | 24 | 44 | 49 | 16 | 25 | 10 | 4 | 22 |
12 | 106 | M12 × 1.75 | 68 | 28 | 51 | 57 | 19 | 32 | 12 | 5 | 24 | |
16 | 128 | M16 × 2 | 80 | 33 | 57 | 64 | 23 | 13 | 26 | |||
20 | M20 × 2.5 | 89 | 41 | 67 | 75 | 30 | 6 | 36 |
ยกมือจับขึ้นเพื่อปลดซี่ฟันออกจากชิ้นส่วนล็อค
หมุนมือจับที่ยกขึ้นไปยังตำแหน่งที่ต้องการ
เมื่อปล่อยมือ ก้านจะกลับมาและถูกจับยึดจากแรงของสปริงภายใน
(เมื่อจำนวนฟันเป็น 24 ฟันจะประสานกับชิ้นส่วนล็อคทุก ๆ 15° (15° = 360°/24))
เหล็กกล้า | SUS | Lf | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|
รหัสสินค้า | รหัสสินค้า | ||
TLF10N | TLF10N-SUS | 14 | 170 |
TLF12N | TLF12N-SUS | 17 | 260 |
TLF16N | TLF16N-SUS | 23 | 400 |
TLF20N | TLF20N-SUS | 27 | 670 |
เหล็กกล้า | SUS | L | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|
รหัสสินค้า | รหัสสินค้า | ||
TL10 × 30 N | TL10 × 30 N-SUS | 30 | 180 |
TL10 × 40 N | TL10 × 40 N-SUS | 40 | 190 |
TL10 × 50 N | TL10 × 50 N-SUS | 50 | 205 |
TL12 × 30 N | TL12 × 30 N-SUS | 30 | 295 |
TL12 × 40 N | TL12 × 40 N-SUS | 40 | 300 |
TL12 × 50 N | TL12 × 50 N-SUS | 50 | 310 |
TL12 × 60 N | TL12 × 60 N-SUS | 60 | 320 |
TL16 × 30 N | TL16 × 30 N-SUS | 30 | 460 |
TL16 × 40 N | TL16 × 40 N-SUS | 40 | 470 |
TL16 × 50 N | TL16 × 50 N-SUS | 50 | 485 |
TL16 × 60 N | TL16 × 60 N-SUS | 60 | 500 |
TL20 × 40 N | TL20 × 40 N-SUS | 40 | 850 |
TL20 × 60 N | TL20 × 60 N-SUS | 60 | 895 |
TL20 × 80 N | TL20 × 80 N-SUS | 80 *) | 935 |
Drawing แสดงการวัดความสามารถในการขันของชนิดสตัด
ขนาด | TL-N TL-N-SUS | |||
---|---|---|---|---|
10 | 12 | 16 | 20 | |
ขนาดเกลียว | M10 | M12 | M16 | M20 |
รัศมีการหมุน (มม.) | 87 | 106 | 128 | 128 |
พิกัดน้ำหนัก (N) | 300 | 420 | 670 | 1,080 |
แรงตึงที่รับได้ (kN) | 12.8 | 18.6 | 33.5 | 52.3 |
รหัสสินค้า |
---|
TL16X30N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภทส่วนติดตั้ง | รัศมีการหมุน R (มิลลิเมตร) | ตัวผลิตภัณฑ์/วัสดุผิวก้านโยก | ตัวผลิตภัณฑ์/การเตรียมผิวก้านโยก | วัสดุส่วนติดตั้ง | กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนติดตั้ง(มม.) และ/หรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง | ความยาวของส่วนติดตั้ง (มิลลิเมตร) | แรงขันแน่น (N) | เกลียวนอก การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย | เกลียวใน การประมวลผล รูกลม | ความกว้าง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | สีหลัก ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,644.02 ฿ 879.55 | LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 128 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | แปรงทาสี ฝุ่น | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | M16 | 30 | 33500 | ไม่มี | - | 7 | สีดำ |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | แคลมป์ยึด | ประเภทแคลมป์ยึด | กลไก แคลมป์ยึด | ทิศทางการทำงาน | ตามแนวนอน |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | ด้วยการ ตัวจับชิ้นงาน | รูปทรงก้านโยกพร้อมลูกบิด | ตัวจับชิ้นงาน บอล | วัสดุลูกบิด | ฟีนอล |
กระบวนการเตรียมผิวของลูกบิด | ไม่ | มุม ก้านโยก(RAD) | 20 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TL16X30N ในชุด ก้านล็อคความตึง (TLF-N/TL-N)
รหัสสินค้า |
---|
TL10X40N-SUS |
TL10X50N |
TL10X50N-SUS |
TL16X30N-SUS |
TL16X40N |
TL16X40N-SUS |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภทส่วนติดตั้ง | รัศมีการหมุน R (มิลลิเมตร) | ตัวผลิตภัณฑ์/วัสดุผิวก้านโยก | ตัวผลิตภัณฑ์/การเตรียมผิวก้านโยก | วัสดุส่วนติดตั้ง | กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนติดตั้ง(มม.) และ/หรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง | ความยาวของส่วนติดตั้ง (มิลลิเมตร) | แรงขันแน่น (N) | เกลียวนอก การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย | เกลียวใน การประมวลผล รูกลม | ความกว้าง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | สีหลัก ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,430.26 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | 87 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ไม่ | [สเตนเลส] สแตนเลส | ไม่ | M10 | 40 | 12800 | ไม่มี | - | 5 | เงิน | ||
฿ 1,183.09 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | 87 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | แปรงทาสี ฝุ่น | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | M10 | 50 | 12800 | ไม่มี | - | 5 | สีดำ | ||
฿ 3,432.58 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | 87 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ไม่ | [สเตนเลส] สแตนเลส | ไม่ | M10 | 50 | 12800 | ไม่มี | - | 5 | เงิน | ||
฿ 4,896.78 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | 128 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ไม่ | [สเตนเลส] สแตนเลส | ไม่ | M16 | 30 | 33500 | ไม่มี | - | 7 | เงิน | ||
฿ 1,886.42 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เกลียวนอก | 128 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | แปรงทาสี ฝุ่น | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | M16 | 40 | 33500 | ไม่มี | - | 7 | สีดำ | ||
฿ 4,898.33 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | 128 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ไม่ | [สเตนเลส] สแตนเลส | ไม่ | M16 | 40 | 33500 | ไม่มี | - | 7 | เงิน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง