(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปุ่มบิดเรซิ่นห้าเหลี่ยมพร้อมรูสี่เหลี่ยมสำหรับบอส อุณหภูมิในการทำงาน -30°C ถึง 130°C
รหัสสินค้า |
---|
FK40S |
FK40S6-PA |
FK50S |
FK50S6-PA |
FK50S7-PA |
FK60S |
FK63S6-PA |
FK63S7-PA |
FK63S8-PA |
FK70S |
FK74S7-PA |
FK74S8-PA |
FK74S9-PA |
FK74S10-PA |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนติดตั้ง(มม.) และ/หรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง | ความยาวส่วนติดตั้งL (มิลลิเมตร) | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกตัวเครื่อง (Ø) | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ H (มิลลิเมตร) | สีหลัก ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 269.00 | KNOBS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 6 | 10 | ฟีนอล | 40 | 15 | สีดำ | ||
฿ 208.71 | KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 10 | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | 40 | 17 | สีดำด้าน | ||
฿ 293.26 ฿ 200.30 | KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 10 | ฟีนอล | 50 | 18 | สีดำ | ||
฿ 244.59 | KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 10 | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | 50 | 20 | สีดำด้าน | ||
฿ 244.43 | KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 7 | 10 | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | 50 | 20 | สีดำด้าน | ||
฿ 361.00 ฿ 249.13 | KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 7 | 10 | ฟีนอล | 60 | 20 | สีดำ | ||
฿ 271.11 | KNOBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 | 10 | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | 63 | 21.5 | สีดำด้าน | ||
฿ 270.95 | KNOBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 7 | 10 | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | 63 | 21.5 | สีดำด้าน | ||
฿ 378.60 ฿ 251.69 | KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 10 | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | 63 | 21.5 | สีดำด้าน | ||
฿ 419.00 ฿ 289.11 | KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 14 | ฟีนอล | 70 | 22 | สีดำ | ||
฿ 318.18 | KNOBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 7 | 14 | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | 74 | 24.5 | สีดำด้าน | ||
฿ 318.02 | KNOBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 | 14 | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | 74 | 24.5 | สีดำด้าน | ||
฿ 318.04 | KNOBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 9 | 14 | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | 74 | 24.5 | สีดำด้าน | ||
฿ 331.38 | KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 14 | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | 74 | 24.5 | สีดำด้าน |
กำลังโหลด …
ประเภทส่วนติดตั้ง | ช่อง แบบเหลี่ยม | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | รูปหลายเหลี่ยม | วัสดุส่วนติดตั้ง | ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
รูปหลายเหลี่ยม, ชนิด | รูปห้าเหลี่ยม | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ไม่ |
กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง