1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปุ่มบิดมือจับแบบมีรอยหยัก (KGK/KGP/KGI)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ปุ่มบิดมือจับแบบมีรอยหยัก (KGK/KGP/KGI)
  • ปุ่มบิดมือจับแบบมีรอยหยัก (KGK/KGP/KGI)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 394.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ปุ่มบิดนี้ใช้เป็นปุ่มบิดสำหรับปรับค่าได้
[คุณสมบัติ]
· ติดตั้งเข้ากับเพลาได้ง่ายโดยใช้โบลท์
· ด้วยความทนต่อกรด ด่าง น้ำมันและจาระบีที่ดีเยี่ยม จึงเหมาะที่จะใช้เป็นปุ่มบิดสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้น้ำมัน
· มี KGP พร้อมไฟบอกสถานะและ KGI แบบมีสเกลวัดจำหน่าย
· อุณหภูมิใช้งาน: -30 ถึง + 130 °C
· มีให้เลือกหลายชนิด ทั้งแบบธรรมดา แบบมีไฟบอกสถานะ และแบบมีสเกลวัด
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับเป็นปุ่มบิดปรับระดับสำหรับโพเทนชิโอมิเตอร์ ฯลฯ

มีจำหน่ายแบบมีหน้าแปลนธรรมดา แบบมีหน้าแปลนพร้อมสเกลวัด แบบมีหน้าแปลนบอกสถานะ

KGK (ธรรมดา)

KGK
(ธรรมดา)

KGP (มีไฟบอกสถานะ)

KGP
(มีไฟบอกสถานะ)

KGI (มีสเกลวัด)

KGI
(มีสเกลวัด)

รายละเอียดสินค้า

Drawing แสดงโครงร่าง

Drawing แสดงโครงร่าง

แบบธรรมดาพร้อมแนวนำทางพร้อมสเกลDd
(H10)
HLfLf1D1d1MABน้ำหนัก
(ก.)
รหัสสินค้ารหัสสินค้ารหัสสินค้า
KGK25KGP25KGI252763024122522M4 × 0.7181210
KGK30KGP30KGI303283830133025231320
KGK35KGP35KGI3535104537153328M5 × 0.8271525
KGK40KGP40KGI4040125244163833321633
รหัสสินค้า
KGI25SALE
KGI30
KGI35
KGI40
KGK25SALE
KGK30
KGK35
KGK40
KGP25
KGP30
KGP35
KGP40
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนติดตั้ง(มม.) และ/หรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ความยาวส่วนติดตั้งL
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกตัวเครื่อง
(Ø)
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ H
(มิลลิเมตร)
สเปค

฿ 532.39

฿ 299.63

SCALES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106242730พร้อมสเกล

฿ 572.26

SCALES 1 ชิ้น 5 วัน 108303238พร้อมสเกล

฿ 645.98

SCALES 1 ชิ้น 5 วัน 1010373545พร้อมสเกล

฿ 683.01

SCALES 1 ชิ้น 7 วัน 1012444052พร้อมสเกล

฿ 394.55

฿ 236.85

SCALES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106242730แบบธรรมดา

฿ 453.52

SCALES 1 ชิ้น 9 วัน 108303238แบบธรรมดา

฿ 500.85

SCALES 1 ชิ้น 5 วัน 1010373545แบบธรรมดา

฿ 529.05

SCALES 1 ชิ้น 7 วัน 1012444052แบบธรรมดา

฿ 583.19

SCALES 1 ชิ้น 5 วัน 106242730พร้อมแนวนำทาง

฿ 565.74

SCALES 1 ชิ้น 7 วัน 108303238พร้อมแนวนำทาง

฿ 604.92

SCALES 1 ชิ้น 7 วัน 1010373545พร้อมแนวนำทาง

฿ 683.01

SCALES 1 ชิ้น 7 วัน 1012444052พร้อมแนวนำทาง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทส่วนติดตั้ง รูกลม ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ รูปทรง แบบกลม วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ โพลีเอไมด์
ประเภทของรูปทรงกลม รูปทรง ทรงกระบอก วัสดุส่วนติดตั้ง โพลีเอไมด์ ตัดแต่งขึ้นรูปเกลียวตัวหนอนด้วยเครื่องจักร สถานะ (1 สถานที่)
ขัดเงา 4 ด้าน ขึ้นลาย ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่ กระบวนการเจาะตัวเมีย เจาะรูกลม รูตาบอด / ความแม่นยำ หลุม
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ไม่ กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง ไม่ สีหลัก ตัวเครื่อง สีดำด้าน