1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับสแตนเลสแบบหมุนได้ (SRG)

มือจับสแตนเลสแบบหมุนได้ (SRG)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 688.42/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มือจับมาตรฐานที่ทำจากสแตนเลส เหมาะสำหรับเครื่องจักรด้านอาหาร

รหัสสินค้า
SRG10SALE
SRG13
SRG16SALE
SRG20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว ความหนาของมือจับ D
(มิลลิเมตร)
ความยาวของมือจับ
(มิลลิเมตร)

฿ 688.42

฿ 397.56

GRIPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M51045

฿ 731.05

GRIPS 1 ชิ้น 5 วัน 10M61357

฿ 929.72

฿ 545.19

GRIPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M81668

฿ 1,383.59

GRIPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M102080

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท รูปทรง หมุน รูปทรง ประเภทติด (แบบตรง) วัสดุส่วนมือจับ สเตนเลส
พื้นผิวของมือจับ ไม่ วัสดุส่วนติดตั้ง สเตนเลส กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง ไม่
วิธีการติดตั้ง เกลียวนอก